제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

험한 작업 환경에서도 정확한 제품 감지

험한 작업 환경에서도 정확한 제품 감지

고정 스토퍼를 장착한 발루프 근접 센서는 프레스 공정에서 가공물의 존재 유무와 위치를 정확하게 감지할 수 있는 최고의 제품입니다. 유도형 센서에 장착된 경화강 재질의 플런저 팁은 가공품과의 지속적이며 직접적인 접촉에 있어 적합한 특성을 제공합니다. 센서에 손상이 발생하지 않고, 플런저를 한 번에 완벽하게 압축합니다. 플런저의 전체 틸팅 영역에 걸쳐서 센서를 작동시킬 수 있습니다.

주요 특성

  • 세 종류의 스프링 장력 장치: 고, 중, 저
  • 네 개의 플런저 적용 및 다양한 규격으로 활용성 극대화
  • 두 부분으로 구성된 하우징으로 간편한 세척 및 수리
  • 전환점을 정밀하게 설정

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니