제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

확실하게 눈을 검사

확실하게 눈을 검사

특수 카메라 시스템은 안과에서도 사용됩니다. 시력 검사를 위한 당사의 모듈식 시스템은 장치 제조업체에 렌즈와 카메라 모듈로 구성된 광범위한 솔루션을 제공합니다. 최적으로 결합하면 각막에서 망막까지 전체 눈을 정밀하게 검사하기 위해 고해상도를 달성하는 데 사용할 수 있습니다. 카메라의 매우 높은 광 감도는 어두운 조명 조건에서 시력 검사가 항상 정확함을 보장합니다.

특이사항

  • 높은 카메라 해상도로 인한 최고의 이미지 품질
  • 카메라 모듈의 높은 광감도로 인해 시력 검사에 매우 적합합니다.

여기에 나열된 제품은 “표준 제품” 또는 “수정된 표준 제품”입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 실험실/의료 기기 제조업체는 이러한 제품의 사용 가능성을 확인하고 인증할 책임이 있습니다.
시공, 설치 및 시운전 전에 해당 제품의 데이터시트/사용설명서를 준수하시기 바랍니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니