제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link가 적용된 RFID - 적은 데이터 양을 위한 경제적인 RFID 솔루션

IO-Link를 사용한 RFID 솔루션

IO-Link 통신 표준이 적용된 RFID는 소량의 데이터로 식별 작업을 위한 특히 경제적이고 다양한 솔루션을 제공합니다. 이를 위해 IO-Link 읽기/쓰기 헤드는 평가 장치 역할을 하는 IO-Link 네트워크 모듈과 통신하고 컨트롤러와의 연결을 설정합니다. 이 IO-Link 마스터에는 최대 16개의 포트가 있기 때문에 추가 테스트 작업을 위해 추가 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다. 클라우드 솔루션을 통해 데이터 저장을 중앙에서 구현하고 데이터 캐리어가 식별자 역할만 하는 경우에도 IO-Link가 포함된 RFID가 적합합니다.

다양한 IO-Link 읽기/쓰기 헤드 포트폴리오를 통해 맞춤형 RFID 시스템을 구성할 수 있습니다. 또한 IO-Link 마스터를 평가 장치로 사용하면 나머지 포트는 다른 센서와 액추에이터로 채울 수 있습니다.

  • 다양한 판독 범위와 환경 조건을 위한 광범위한 포트폴리오
  • 매우 경제적이고 유연한 사용
  • IO-Link를 통한 파라미터화 및 진단 옵션

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니