제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

안전한 작업 공간

안전한 작업 공간

발루프의 안전 라이트 커튼은 광전자 전기 감지 보호 장치(ESPE)입니다. 손가락, 손 또는 신체를 감지하고 작업 영역에서 위험한 기계 움직임을 중지하는 데 사용됩니다.

송신기와 수신기로 구성된 BLG 장치는 정의된 보호 영역을 적외선 영역으로 덮습니다. 물체가 방출된 빔을 방해하면 수신기의 두 스위칭 출력(OSSD)이 즉시 꺼집니다. 이것은 연결된 기계의 정지를 트리거합니다.

특이사항

  • 보호 울타리 건설을 절약하여 공간 활용도 향상
  • 사람과 기계의 빠른 상호작용
  • 조작에 대한 높은 보호
  • 손가락, 손 또는 신체 감지용
  • 안전 기능 PLe / SIL 3

관련 주제

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니