제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

간편한 배선과 비용 절감

간편한 배선과 비용 절감

모든 공압 라인은 컨트롤 캐비닛을 지나갑니다. 발루프의 IO-LINK 밸브 인터페이스는 표준 케이블만으로 분산식 밸브 터미널을 컨트롤러에 연결합니다. 이로 공압 실린더의 동작을 쉽게 제어할 수 있습니다. 또한 IO-Link 사용 시 3선-4선 케이블로 간편하게 설치가 가능합니다. 이로 설치 시간과 비용을 대폭 절감하며, 케이블과 튜브 자재를 절약하여 비용을 줄일 수 있습니다.

주요 특성

  • 소형 어댑터 하우징으로 협소한 공간에 이상적
  • 다양한 밸브 터미널 핀과 호환 가능하여 여러 용도로 사용할 수 있음
  • IO-Link로 인한 잡음면역신호 (noise-immune signals)

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니