제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

모든 RFID 기술을 동시에 사용

산업용 RFID 시스템 BIS

모든 RFID 기술을 동시에 사용

발루프 강력한 BIS V 는 모든 애플리케이션에서 빠른 데이터 전송, 짧은 주기 시간 및 높은 데이터 보안을 나타냅니다. RFID 기술 LF, HF 및 UHF의 혼합 작동이 가능하므로 하나의 평가 장치 유형으로 모든 작업에 충분합니다. 업계 독립적인 사용을 위해 전 세계에서 일반적으로 사용되는 모든 버스 시스템과 함께 고성능을 얻을 수도 있습니다.

특징

  • LF, HF, UHF 혼용 가능
  • 최대 4개의 읽기/쓰기 헤드 동시 작동을 위한 4개의 독립적으로 구성 가능한 포트
  • IO-Link 지원 센서/액추에이터 또는 최대 16개의 센서가 있는 센서 허브를 연결하기 위한 통합 IO-Link 마스터 포트
  • 완벽한 전자기 호환성
  • 모든 네트워크 기술에 센서 데이터를 묶을 수 있으므로 합리화된 네트워크 구조

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니