제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

민감한 영역에서의 속도 모니터링

Balluff 산업용 카메라를 활용한 신뢰할 수 있는 속도 모니터링

민감한 영역에서의 속도 모니터링

학교, 유치원, 주거 지역과 같은 민감한 구역에서는 제한 속도 준수가 안전을 위해 매우 중요합니다. 산업용 카메라는 교통 상황을 정밀하게 포착하고, 속도 모니터링 애플리케이션을 위한 고해상도 영상 데이터를 제공합니다. Balluff 산업용 카메라는 고속으로 이동하는 차량은 물론 변화하는 조명 조건과 다양한 기상 환경에서도 안정적인 영상 데이터를 제공합니다. 또한 차량을 신뢰성 있게 감지하여 속도 위반이 발생한 순간 차량과 번호판을 명확하게 식별할 수 있도록 지원합니다.

수집된 영상 데이터는 상위 시스템에서 활용되어 과속 위반을 기록하고, 차량을 식별하며, 필요한 조치를 수행하는 데 사용될 수 있습니다.

주요 적용 분야

  • 학교 및 주거 지역의 제한 속도 모니터링

  • 안전이 중요한 구역에서의 차량 통제

  • 과속 위반 사례 기록

  • 자동 번호판 인식(ANPR) 시스템 통합

  • 교통 안전 및 법 집행 애플리케이션의 기반 제공

특별한 기능

  • 고해상도 Sony 이미지 센서를 통해 고속 주행 차량과 번호판을 선명하게 촬영
  • 이벤트 기반 이미지 캡처를 위한 고속 데이터 전송
  • 주야간 모두 일관된 이미지 품질 제공
  • 실외 환경에 적합한 견고한 IP67 등급 설계
  • 온도 변화가 큰 환경에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동 지원

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니