제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

유연하고 스마트한 상태 모니터링

유연하고 스마트한 상태 모니터링

계획되지 않은 다운타임과 생산 프로세스 중단은 성가시고 비용이 많이 듭니다. 당사의 새로운 다기능 상태 모니터링 센서 BCM은 시스템의 효율적이고 문제 없는 작동을 지원합니다. 진동이나 온도와 같은 물리적 매개변수를 기록하고 처리하고 IO-Link를 통해 필요한 데이터를 상위 시스템에 전달합니다.

상태 데이터를 기반으로 초기 단계에서 오류를 감지하고 미리 정의된 개별 한계 값에 도달하면 알람이 트리거됩니다. 한계값 모니터링을 통해 센서를 모니터로 사용하여 인터페이스를 통해 관련 데이터만 통신할 수 있습니다. 이러한 방식으로 데이터 양을 필수 요소로 줄이고 불필요한 데이터 트래픽을 피할 수 있습니다. 센서 자체 모니터링 덕분에 지능형 센서는 항상 온도, 작동 시간 및 시작 주기를 알려줍니다.

특이사항

  • 하나의 장치에서 여러 측정 변수: 진동, 온도, 습도, 주변 압력
  • 구성 가능한 데이터 전처리 기능이 있는 통합 평가 전자 장치
  • 구성 가능한 이벤트 및 상태 표시
  • IO-Link를 통한 빠른 연결 및 쉬운 통합
  • 공간이 적은 컴팩트한 디자인
  • 경고 메시지를 생성하기 위해 사전 및 주요 알람에 대한 제한을 정의할 수 있습니다.

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니