제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

도구 관리

도구 식별, 자재 흐름 및 처리 작업을 빠르고 쉽게 결합할 수 있습니다.

도구 관리

점점 더 자주, 다양한 주파수 범위의 RFID 시스템이 현대 생산 및 조립 공장과 혼합 작업에서 작동하고 있습니다. 저주파 시스템(LF)은 특히 금속 환경에서 특히 견고하고 신뢰할 수 있는 것으로 입증된 반면 고주파 시스템(HF)은 고속 및 더 큰 읽기/쓰기 거리에서 점수를 얻습니다.

BIS V 평가 장치는 처음으로 컨트롤러의 주파수 독립적 사용을 시작했습니다. 평가 장치당 최대 4개의 HF(13.56MHz) 및 LF(70 ... 455kHz) 읽기/쓰기 헤드를 동시에 작동하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, 하나의 변형으로 전체 재료 흐름을 완전하고 자동으로 추적하고 제어할 수 있습니다.

주파수 범위 70/455kHz 및 13.56MHz에 대한 당사의 하이브리드 읽기/쓰기 헤드는 또 다른 차원을 열어줍니다. 이제 더 이상 저주파와 고주파 사이에서 선택할 필요가 없습니다. 이 읽기/쓰기 헤드를 사용하면 두 주파수를 동시에 작동할 수 있기 때문입니다. 주파수 독립적인 BIS V 평가 장치에 연결하기만 하면 됩니다. 두 개의 읽기 헤드 입력을 사용하기만 하면 그 어느 때보다 유연합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니