제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

추적 가능성 및 바코드 판독

최종 라인 포장

포장 및 라인 종료 공정에서 신뢰할 수 있는 식별을 통해 제품이 정확하게 라벨링되고, 검사되며, 출하 준비가 이루어지도록 보장합니다. 상자, 트레이 및 묶음 제품은 바코드의 유무와 정확성은 물론, 로트 번호, 유통기한, 배송 라벨과 같은 인쇄된 데이터까지 포함하여 고속으로 검사되어야 합니다.

고정형 식별 센서는 고속으로 가동되는 포장 라인에서 직접 코드와 문자를 지속적으로 판독할 수 있게 해주는 반면, 휴대용 리더기는 설비 설치, 품질 검사 또는 재작업 시 이동식 검사에 유연성을 제공합니다. 자동화된 바코드 판독과 OCR 기반 검증을 결합함으로써 제조업체는 완벽한 추적성, 법규 준수 및 신뢰할 수 있는 물류 프로세스를 보장할 수 있습니다.

주요 이점

  • 2차 포장 라인에서 바코드를 안정적으로 판독
    고정형 식별 센서는 골판지 상자 및 묶음 상품에 인쇄된 1D 및 2D 코드를 안정적으로 판독하여, 스캔 오류 없이 최대 생산 속도에서 자동화된 추적 기능을 가능하게 합니다.

  • 로트 번호 및 유통기한에 대한 OCR 검증
    통합된 OCR 기능을 통해 로트 번호나 유통기한과 같은 인쇄된 정보를 자동으로 판독하고 검증할 수 있어, 오류가 있거나 규정을 준수하지 않는 포장을 방지하는 데 기여합니다.

  • 휴대용 스캐너를 통한 높은 유연성
    휴대용 리더기를 통해 작업자는 2차 포장 공정에서 필요한 모든 곳에서 표본 검사, 수동 확인, 재작업 확인 및 물류 스캔을 수행할 수 있습니다.

  • 향상된 품질 보증 및 규정 준수
    자동화된 코드 및 문자 검사는 부정확하거나 누락되었거나 판독 불가능한 정보가 고객에게 전달될 위험을 줄여, 법적 규정 및 고객 요구 사항 준수에 기여합니다.

  • 전체 포장 라인에 걸친 확장 가능한 추적성
    고정형 및 이동형 식별 솔루션을 결합함으로써, 변화하는 포장 요구 사항에 맞춰 추적 기능을 문제없이 확장하거나 조정할 수 있습니다.

BNI00L1

다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈

FHW02FM

휴대용 코드 리더기

BVS0060

고정형 식별 센서

BVS0063

고정형 식별 센서

BVS01A0

고정형 식별 센서

BNI00L1

다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
0.25 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
8x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
4 A
하우징 재질
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts
치수
68 x 38.3 x 226.2 mm
주변 온도
-40...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1.4
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그
FHW02FM

휴대용 코드 리더기

바코드
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
우편 번호
오스트레일리아 우편번호
British Post
중국 우편번호
IMB
일본 우편번호
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
2D 코드
Aztec 코드
China Han Xin 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드
DotCode
판독 거리
max. 1500 mm
인터페이스
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
BVS0060

고정형 식별 센서

어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS0063

고정형 식별 센서

어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01A0

고정형 식별 센서

어플리케이션
Code Identification
바코드
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D 코드
Aztec 코드
China Sensible 코드
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 코드
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 코드
이미지 해상도
0.4 MP (752 x 480 픽셀)
판독 거리
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
최소 범위
50 mm
투광부 조명
LED red
인터페이스
USB
치수
41.1 x 24 x 33 mm
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니