제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적

탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적

ID 추적 솔루션은 탄소섬유강화 플라스틱(CFK) 부품의 정확한 배치가 필요할 경우 사용됩니다. 이는 커터, 프리폼, 버프 가공 설비, 프레스, 트리밍 설비와 관련된 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.

데이터 판독은 설비에 장착된 비전 센서 또는 강력한 핸드헬드 바코드 스캐너가 수행합니다. 이를 통해 통상적인 1D/2D/다층형 바코드 관련 정보를 신속하고 정확하게 파악할 수 있습니다.

주요 특성

  • 산업용으로 제작된 IP65 등급의 견고한 디자인, 최대 2 m까지 낙하 파손 방지
  • 가독성 높은 레이저 조작 방식으로 직관적 조작이 가능한 목표 시스템
  • 리튬-이온 배터리, 한 번 충전으로 최대 30,000회까지 판독
  • 블루투스 기능 추가 시 이동 시에도 무선 조작

관련 주제

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니