제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

비접촉 방식으로 데이터 전송 및 전원 공급

더욱 신속한 툴 교체

비접촉 방식으로 데이터 전송 및 전원 공급

인덕티브 커플러는 로봇공학에 큰 변화를 가져왔습니다. 인덕티브 커플러가 비접촉 방식으로 갭을 통해 데이터 전송과 전원 공급을 동시에 실시하기 때문입니다. 여러 가지 장점이 있습니다. 케이블 파손 위험이 없고, 기계식 커넥터 접촉이 없으며, 로봇을 지속적으로 360도 반경으로 움직일 수 있습니다.

IO-Link가 적용된 발루프 인덕티브 커플러는 신속한 그리퍼 교체가 가능하고 설비의 활용도를 높여줍니다. 그리퍼 교체 후, 즉시 신호가 전송되어 생산을 재개할 수 있기 때문입니다. 신속함과 유연성이라는 강점이 있어, 사용 시 잦은 포맷 변경도 문제없이 실시할 수 있습니다. 작은 로트 사이즈도 효율적으로 생산할 수 있습니다. 매력적인 부분: 인덕티브 커플러는 기계적 마모가 발생하지 않아 유지보수를 실시할 필요가 없습니다.

장치의 신속한 분리가 가능하여 기계의 설계 자유도를 높여줍니다. 따라서 이제까지 접근하기 어려웠던 구성 요소도 IO-Link로 손쉽게 연결할 수 있습니다. IO-Link를 연결할 수 있는 모든 장치를 자유롭게 비접촉 방식으로 IO-Link Master와 제어 시스템에 연결할 수 있기 때문입니다.

데이터를 양방향으로 전송하는 양방향 인덕티브 커플러를 사용하여 밸브 터미널 등의 액추에이터 제어와 신호 수집을 동시에 실시할 수 있습니다. 이러한 장점으로 IO-Link 기능을 완벽하게 활용하여 스마트 센서와 액추에이터의 파라미터를 비접촉 방식으로 설정하고 진단할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니