투명한 물체의 인식
1차 포장
고속에서 투명한 포장 재료를 안정적으로 감지하는 것은 현대 포장 설비에서 가장 까다로운 과제 중 하나입니다. 유리병, PET 용기 및 얇은 필름은 기존 광학 센서로는 일관되게 감지하기 어려우며, 특히 이송 속도가 높아질수록 더욱 그렇습니다.
초음파 및 레이더 센서 기술을 결합함으로써 투명 물체의 감지가 안정적이고 정밀해지며, 고성능 포장 기계에 적합해집니다. 초음파 센서는 투명도나 색상에 관계없이 PET 용기와 필름의 존재 여부를 안정적으로 감지합니다. 전자기파를 사용하는 레이더 센서는 반사, 표면 특성 또는 조명 조건에 영향을 받지 않고 매우 빠른 속도에서도 유리병을 안정적으로 감지합니다. 이러한 조합을 통해 일관된 물체 감지, 안정적인 기계 작동 및 신뢰할 수 있는 후속 공정이 가능해져 설비 종합 효율(OEE)이 향상됩니다.
주요 장점
-
레이더 기술을 활용한 고속 병 감지
레이더 센서는 높은 이송 속도에서도 유리병을 안정적으로 감지하며, 반사성 표면, 색상 차이 및 빠른 물체 이동에도 불구하고 안정적인 신호를 제공합니다. -
초음파 센서를 통한 PET 및 필름의 신뢰할 수 있는 감지
초음파 센서는 광학적 특성에 관계없이 투명한 PET 용기와 필름의 존재 여부를 일관되게 감지합니다. -
반사 및 환경 조건에 대한 내성
레이더 및 초음파 기술은 눈부심, 조명 변동, 먼지 또는 습도에 영향을 받지 않아 오신호 및 감지 실패를 줄여줍니다. -
라인 안정성 및 처리량 향상
신뢰할 수 있는 고속 감지 기능은 공백, 충돌 및 예기치 않은 가동 중단을 방지하여 생산성 향상과 종합 설비 효율(OEE) 개선에 직접적으로 기여합니다. -
모든 포장 단계에서 유연한 적용
이 결합된 기술을 통해 충전, 라벨링 및 라인 종료(EOL) 공정에서 병 감지, 필름 모니터링 및 존재 여부 검사가 가능합니다.
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
- 구조
- 지름 12 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전류 4…20 mA
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
니켈 도금된 황동, 니켈 도금
PBT - 활성 영역, 재질
- PU 폼/에폭시 수지/유리
- 범위
- 20...250 mm
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
반사형 광전 센서
- 모델 시리즈
- 6K
- 치수
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC - 입력 기능
-
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능 - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 역반사 센서, Transparent detection
- 광학적 주요 특성
-
투명도 감지
Autocollimation - 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- 40 x 40 mm 1 m에서
- 범위
- 0...2 m
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- ABS
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
- 구조
- 지름 18 mm
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 스위칭 출력
- PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 하우징 재질
-
황동, 니켈 도금
PBT - 활성 영역, 재질
- PU 폼/에폭시 수지/유리
- 범위
- 30...350 mm
- 스위칭 주파수
- 25 Hz
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
- 구조
- 직육면체 형상
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전류 4…20 mA
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- ABS, 니켈 도금
- 활성 영역, 재질
- PU 폼/에폭시 수지/유리
- 범위
- 50...350 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 작동 전압, Ub
- 20...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES