제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCM 어시스턴트

몇 번의 클릭만으로 BCM 센서를 애플리케이션에 최적화하여 설정할 수 있습니다. 다양한 기계 유형에 대한 여러 ISO 표준 뿐만 아니라, 16만 종 이상의 센서 정보를 포함한 방대한 데이터베이스에도 접근할 수 있습니다.

BCM 센서를 최대한 활용하여 시스템의 가용성을 보장하세요.

ISO 표준에 따른 모니터링

어시스턴트는 고객의 정보를 바탕으로 고객의 기계에 적합한 ISO 표준을 적용합니다.

모니터링할 기계 유형(예: 펌프)을 선택합니다.

센서가 수행해야 할 모니터링 기능(예: ISO 10816-7)을 지정합니다.

애플리케이션에서 필요한 정보(예: 성능 등급)를 입력합니다.

센서를 기계에 장착할 방향을 선택합니다.

자동으로 설정된 ISO 심각도 영역 및 알람에 대한 개요를 확인 할 수 있습니다.

모니터링 기능의 구성이 완료되어 센서로 전송할 준비가 완료되었습니다.

소프트웨어 설정 가이드가 관련 파라미터를 설정하고 이를 센서로 전송합니다.

모니터링 기능과 관련된 데이터가 이후 시각화 화면에 표시됩니다.


베어링 모니터링

모니터링 할 베어링을 선택하면, 설정 가이드가 나머지 과정을 안내해줍니다.

센서가 수행해야 할 다른 모니터링 기능(예: 저장 주파수)을 선택합니다.

센서에 속도 정보를 제공하기 위해 사용할 방식을 정의하세요.

방대한 데이터베이스에서 베어링을 선택합니다. 16만개 이상의 유형 중에서 원하시는 적합한 항목을 쉽게 찾을 수 있습니다.

자동으로 설정된 베어링 주파수(BPFI, BPFO, BSF)에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

모니터링 기능의 구성이 완료되어 센서로 전송할 준비가 되었습니다.

설정 가이드가 관련 파라미터를 설정하고 이를 센서로 전송합니다.

개요에서 두 모니터링 기능이 동시에 활성화되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

모니터링 기능과 관련된 데이터가 이후 시각화 화면에 표시됩니다.


BCM 어시스턴트에 관심이 있으신가요? 문의해 주세요.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니