회사 프로필

자동화의 혁신 | 고객의 성공을 위한 높은 기준과 개인적인 헌신으로.

발루프는 슈투트가르트(Stuttgart) 인근 노이하우젠 아우프 덴 필덴(Neuhausen auf den Fildern)에서 4대에 걸쳐 가족 경영을 이어온 중견기업으로, 세계적인 선도 기업으로 성장했습니다. 당사는 전통과 오랜 고객 관계를 자랑하는 센서 및 자동화 전문 기업이며, 동시에 고객의 중요한 혁신 파트너로서도 활동하고 있습니다.

이를 통해 발루프는 초기에 세계 시장에 진출할 수 있었습니다. 발루프는 80년대 초부터 생산 및 판매 네트워크를 지속적으로 확장하기 시작했습니다. 오늘날 발루프는 더 이상 노이하우젠에 머물지 않고 유럽, 아시아, 북미, 남미 등 전 세계 68개국에 진출해 있습니다. 이를 통해 발루프는 고객을 더 잘 이해하고 서비스를 제공하며, 모든 자동화 요건을 충족하는 네트워크 기술 및 소프트웨어를 포함한 고품질 센서, 식별 및 이미지 처리 솔루션 등 고객이 필요로 하는 것을 정확하게 제공할 수 있습니다. 발루프는 미래 지향적인 기업으로서 전통적인 자동화 영역에 집중할 뿐만 아니라 고객과 디지털 네트워크 세상과 같은 시장의 지속적인 변화에도 대응하고 있습니다. 발루프는 IIoT 지원 하드웨어, 미들웨어 및 시스템을 통해 고객이 디지털 트랜스포메이션에서 지속 가능한 성공을 거둘 수 있도록 조력자로서 지원합니다.

발루프에는 고유한 품질 기준이 있습니다. 이를 발루프 품질이라고 부릅니다. 발루프는 제품 및 솔루션뿐만 아니라 컨설팅 및 서비스에서도 관련 표준을 뛰어넘는 높은 기준을 제시합니다.

발루프는 고객의 성공을 위해 고객의 도전과제를 해결하고, 고객의 요구사항을 충족시키며, 고객을 위한 미래 지향적인 기술을 개발하는 등 고객의 성공을 위한 발루프의 노력은 확고합니다. 고객이 미래를 위해 가장 잘 준비되어 있다면 우리도 마찬가지라는 것을 잘 알고 있기 때문입니다. 이것이 바로 '자동화 혁신'이 우리의 약속이자 모토인 이유입니다.

수치로 볼 수 있는 발루프

창립 연도

1921

2024년 발루프 그룹 매출

5억 1,000만 유로

2025년 직원 수

약 3600명

개발, 생산, 물류 및 판매 계열사 수

38

생산 현장

7

전략적 포지셔닝: 자동화 성공을 위한 파트너가 되기.

경영진

발루프 가족은 품질을 신뢰할 수 있습니다: 발루프는 이미 4대에 걸친 가족 경영을 이어오고 있습니다.

  • 카트린 스테그마이어-헤르믈레(Katrin Stegmaier-Hermle), 전무 이사 겸 경영 이사회 대변인

  • 플로리안 헤르믈레(Florian Hermle), 전무 이사

  • 프랑크 노넨만(Frank Nonnenmann), 전무 이사

고객을 향한 일관된 방향성

발루프의 전략적 방향의 초점은 고객과 발루프 솔루션이 고객에게 제공하는 혜택입니다. 따라서 발루프는 각 산업 분야의 구체적인 요구 사항을 신속하고 목표에 맞게 구현하는 데 집중하고 있습니다. 발루프에게 "자동화 혁신"은 단순한 브랜드 슬로건이 아니라 발루프가 스스로 설정한 기준입니다. 전략 인큐베이션 프로그램(SIP)의 일환으로, 우리는 효율적인 스타트업 방법의 틀 안에서 새롭고 혁신적인 비즈니스 아이디어를 탐색적으로 개발하는 기민한 업무 방식에 의존합니다. 효율적이고 민첩한 프로세스에서는 잠재 고객과의 지속적인 조정 및 검토를 통해 선별된 구체적인 사용 사례에 대한 고객 지향적 개념을 개발합니다. 이러한 방식으로 혁신적인 아이디어는 고도의 표준화를 통해 고객 맞춤형 솔루션으로 탄생합니다.

최적의 고객 관리를 위한 글로벌 네트워크

영업, 생산, 개발 및 대리점을 보유한 38개 지사 네트워크를 통해 전 세계 60여 개국에 진출해 있습니다. 현지 지사를 통해 지역 시장의 니즈에 특히 유연하게 대응할 수 있으므로 미래를 내다보며 고객의 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있습니다. 영업 자회사 및 파트너를 찾을 수 있습니다. 영업 자회사, 파트너를 여기에서 찾아보십시오.

전 세계에 걸친 생산 및 기술 네트워크를 통해 고객에게 높은 융통성, 배송 안정성 및 동급 최단 배송 시간을 보장합니다. 기민한 작업 방식이 성공 요인입니다. 고객에게 매우 중요한 점이기 때문에 일관되게 높은 품질을 제공합니다.

발루프 그룹 내 역량 센터는 발루프의 생산 및 기술 네트워크를 이상적으로 보완하고 혁신적인 솔루션을 홍보하며 신제품 도입을 지원합니다. 각 센터는 특정 기술의 추가 개발에 중점을 두고 있습니다. 발루프 기술 네트워크의 목표는 시장 출시 시간을 단축하여 고객에게 추가적인 경쟁 우위를 실현하는 것입니다.

생산 및 기술 위치

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니