중국, 청두
생산, 내부 물류 | 직원 약 360명의
청두 공장은 헝가리 베스프렘(Veszprém) 공장과 멕시코 아과스칼리엔테스(Aguascalientes) 공장과 함께 Balluff의 3대 주요 양산 생산기지 중 하나입니다. Balluff 청두 공장은 중국 서부 지역에서 연간 370만 개 이상의 유도형 센서와 기계식 센서를 생산하며, 산업 자동화용 선형 위치 측정 시스템 및 기타 제품도 제조하고 있습니다.
생산 및 물류 네트워크에서 청두는 아시아·태평양(APAC) 지역의 공급 거점이자 유도형 센서의 리드 팩토리(Lead Factory) 역할을 수행하고 있습니다. 그러나 공급 대상은 APAC 시장에 국한되지 않으며, 청두에서 생산되는 제품의 절반 이상이 전 세계 고객에게 공급되고 있습니다. APAC 지역의 물류 허브는 홍콩에 위치해 있습니다.
2026년 Technological Innovation Center의 개소를 통해 청두 사업장은 센서 기술, 커넥티비티 및 산업용 네트워킹 분야의 전담 개발 거점으로 전략적으로 확장되었습니다. 개발, 생산 및 시장과의 근접성이 결합됨으로써 지역 고객의 요구사항에 더욱 효과적으로 대응할 수 있으며, 개발 주기를 크게 단축할 수 있게 되었습니다.
Balluff는 이미 30년 이상 중국에서 사업을 전개해 오고 있습니다. 1996년에는 외부 파트너를 통해 청두에서 첫 조립 생산을 시작했습니다. 2004년에는 100% 자회사 형태의 법인을 설립하여 자체적으로 생산을 운영하기 시작했으며, 3년 후에는 자체 신축 공장을 준공하였습니다. 당시 이는 현지 최초의 독일계 제조 기업으로서 Balluff의 선구적인 도전이었습니다.
오랜 기간 근무해 온 많은 직원들은 지난 20년 동안 Balluff가 신뢰받는 고용주로 자리매김해 왔음을 보여줍니다. 2023년 공장 증설을 통해 청두 사업장은 현재 14,000㎡ 규모의 생산 공간을 보유하고 있으며, 최첨단 제조 기술을 기반으로 다양한 제품군과 소량 생산부터 수천 개 규모의 대량 생산까지 유연하게 대응할 수 있습니다.
Technological Innovation Center는 약 400㎡ 규모의 연구실 및 사무 공간으로 구성되어 있으며, 독일과 헝가리에 위치한 개발 거점들과 함께 Balluff의 글로벌 연구개발(R&D) 네트워크의 중요한 일부를 이루고 있습니다.