제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

제약 라인 출시를 위한 AI 지원 솔루션

제약 생산의 자동 라인 릴리스

제약 라인 출시를 위한 AI 지원 솔루션

산업:산업: 제약고객기술 시연자

머신 비전, 엣지 AI 및 소프트웨어 분야의 업계 리더인 발루프, 시냅틱스, 42테크놀로지(42T) 및 아크투러스 네트웍스는 제약 제조에서 AI 기반 자동화된 라인 출하를 위한 접근 방식을 개발하고 시연하기 위해 협력했습니다.

상황

제약 제조에서 라인 출고 검사는 다음 배치를 시작하기 전에 이전 배치의 모든 재료, 제품, 라벨 및 기록이 완전히 제거되었는지 확인하기 위해 매우 중요합니다. 이 프로세스에는 여러 번의 수작업 검사가 포함되며, 배치 사이에 최대 1시간이 소요되는 경우가 많아 특히 업계가 개인 맞춤형 의약품과 소규모 배치로 이동함에 따라 생산 효율성에 큰 영향을 미칩니다. 업계 전문가들은 현재 수동 검사에 비해 자동화된 라인 출고로 최대 85%의 시간을 절약할 수 있을 것으로 예상합니다.

도전 과제

네 파트너는 기술 전문 지식과 애플리케이션 경험을 모아 기존 AI 기반 자동화 기술에 대한 보다 비용 효율적이고 유연하며 확장 가능한 대안을 개발했습니다. 라인 출고 프로세스 자동화를 위한 대부분의 전용 시스템은 높은 하드웨어 비용, 복잡한 통합, 생산 라인의 광범위한 교육 요구 사항으로 인해 널리 사용하기에는 너무 비쌉니다.

솔루션

42T는 이 새로운 AI 기반 시스템이 실제로 작동하는 모습을 보여주기 위해 기술 데모 시스템을 개발 및 구축했습니다. 발루프의 고성능 이미지 획득 시스템과 아크투러스의 딥러닝 모델 및 시냅틱스 아스트라 SL1680 엣지 AI 프로세서가 결합된 새로운 AI 기반 접근 방식입니다. 이 새로운 AI 기반 플랫폼은 지속적인 모델 개선을 위해 딥러닝을 독립적인 방법으로 활용함으로써 이러한 요구 사항을 제거합니다. 이를 통해 데이터 세트가 실시간으로 지속적으로 발전하는 완전 자동화된 프로세스가 만들어집니다.

어떻게 작동하나요?

시스템에 내장된 인텔리전스는 그림자 및 조명 조건 변화와 같은 변수를 보정하고, 고유한 자체 학습 기능은 실시간 작동 중에 정확성과 신뢰성을 지속적으로 개선하여 제약 제조업체의 생산 효율성을 더욱 높입니다.

이 시스템은 주요 지점에서 고정 카메라를 사용하여 모니터링하고 팬틸트 카메라를 통합하여 애플리케이션에 따라 다양한 생산 영역을 스캔할 수 있을 만큼 유연합니다.


이점

애플리케이션의 주요 기능은 무엇인가요?

  • FGPA(현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이)
  • 256MB 이미지 메모리
  • 스마트 기능: 대역폭 브레이크
  • 포괄적인 SDK를 통한 손쉬운 통합

제품

데모에서는 호스트 시스템의 부하를 크게 줄여주는 카메라 기반 스마트 기능뿐만 아니라 높은 해상도와 프레임 속도를 제공하는 BVS CA-SF2 USB3 비전 카메라를 사용합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니