제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

인텔리전스 포함

크레인을 위한 정밀한 위치 지정

크레인을 위한 정밀한 위치 지정

산업 분야:창고용 크레인고객Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Bang은 자동차, 철강 및 에너지 산업을 위한 최대 500톤 하중용 공정 및 공구 운반 크레인을 제조합니다. 이 크레인 전문업체는 반자동 또는 전자동 핸들링 및 내부 물류 시스템에서 최고의 신뢰성, 위치 정확도 및 간섭으로부터의 자유를 요구하기 때문에 발루프의 센서 시스템을 사용합니다.


상황

특히 내부 물류에 사용되는 크레인의 경우, 작업자와 제어 시스템은 항상 크레인의 절대 위치를 정확하게 파악해야 합니다. 특히 두 대 이상의 크레인이 한 트랙에서 이동하는 경우 더욱 그렇습니다.
홀의 오염도가 높거나 크레인이 실외에서 작동하는 경우 광학 시스템은 한계에 도달합니다.

도전 과제

이 과제는 절대적으로 신뢰할 수 있고 큰 설치 및 유지보수 작업 없이 기존 시스템에 통합할 수 있는 시스템을 찾는 것이었습니다.
또한 시스템은 밀리미터 범위에서 반복 가능한 정확도로 위치에 접근할 수 있어야 하며 안전한 자율 제어가 가능해야 했습니다.

발루프의 솔루션

발루프는 이러한 크레인 및 장거리 위치 및 속도 측정을 위해 최고의 정밀도가 요구되는 모든 곳에 정밀한 절대 위치 측정 시스템을 제공합니다. LDPS 시스템을 사용하면 최대 1500미터 거리에서 +- 0.5mm의 반복 정확도로 위치를 측정할 수 있습니다.

장거리 위치 측정 시스템은 마모와 유지보수가 필요 없으며 충격, 진동, 오염에 민감하지 않습니다.
크레인과 함께 이동하는 센서와 이동 경로에 정적으로 장착된 자석만 있으면 됩니다.

이 기술을 통해 방 씨는 이제 크레인을 완전히 자율적으로 제어할 수 있게 되었습니다. 제어 시스템의 정확한 위치 데이터 덕분에 비용이 많이 드는 충돌을 피할 수 있습니다. 이제 차단 표면이나 물품과 같은 정보도 공정에 안전하게 통합할 수 있습니다.

어떻게 작동하나요?

견고하고 내구성 있는 IP67 시스템을 사용하기 위해 자석이 움직이는 크레인 아래의 고정 레일에 장착됩니다. 센서는 움직이는 크레인에 장착되어 자석 위로 이동합니다. 이러한 방식으로 이 시스템은 마모가 전혀 없고 빛과 먼지로부터 독립적입니다.

고정 자석과 움직이는 센서 사이의 거리는 최대 15mm에서 56mm 사이입니다.

이 시스템의 특별한 점은 완벽한 결과를 얻기 위해 자석을 매우 정밀하게 장착할 필요가 없다는 것입니다. 자석의 위치는 제공된 Siemens TiA용 기능 블록에서 자동으로 보정됩니다. 직접 프로그래밍할 필요가 없습니다. 필요에 따라 맞춤화된 완벽한 솔루션을 얻을 수 있습니다.

크레인과 함께 이동하는 약 4m 길이의 위치 측정 시스템은 미리 정의된 패턴에 따라 이동 경로를 따라 장착된 위치 센서를 감지하고 이를 통해 크레인의 절대 위치를 계산합니다.
장거리 위치 측정 시스템은 열악한 조건에서도 위치를 파악해야 할 때 이상적인 솔루션입니다.


장점

  • LDPS로 창고를 완전히 자동화할 수 있습니다.
  • LDPS는 효과적인 방법을 통해 비용을 절감합니다.
  • LDPS는 수동 오류와 충돌을 방지합니다.
  • LDPS는 마모가 없고 설치가 간편합니다.
  • LDPS는 기계 개조에 이상적입니다.


제품

발루프의 장거리 위치추적 시스템은 "LDPS - 최대 250m" 및 "X-LDPS - 최대 1500m"로 제공됩니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니