제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

발루프 클래식 포트폴리오

검증된 솔루션으로 미래의 혁신 기술과 연결

기술은 끊임없이 발전하고 있으며 발루프는 항상 최고의 솔루션을 제공하고자 합니다. 발루프는 수명 주기의 마지막 단계에 있는 제품에서 최대한 쉽게 전환할 수 있도록 발루프 클래식 포트폴리오를 제공합니다. 발루프의 목표는 유연성, 계획 보안 및 최신 기술 표준을 갖춘 대체품으로의 자율적인 전환입니다.

애플리케이션을 위한 유연성과 안정적인 계획

클래식 포트폴리오는 수명 주기의 마지막 단계에 접어든 제품 중에 엄선된 일부 제품들로 구성됩니다. 이러한 제품들은 일반적인 단종 절차를 통해 포트폴리오에서 제외되는 대신 투명한 조건으로 계속 제공되며 사용하실 수 있습니다.

이를 통해 고객은 더 오랜 기간 해당 제품을 구매할 수 있으며, 최신 기술을 적용한 대체 제품으로 유연하게 전환하실 수 있습니다.

영상으로 보는 핵심 포인트

한눈에 보는 장점


지속성 및 가용

기존 제품을 계속 사용할 수 있으므로 전환 기간을 유연하게 구성할 수 있습니다.


폭넓은 선택 옵션

검증된 제품을 조정된 조건에서 계속 사용하거나 조기에 대체 제품으로 전환할 수 있습니다.


설비 투자 비용 절감

즉각적인 변경 없이도 기존 시스템과 설비를 효율적으로 계속 운영할 수 있습니다.


안정적인 운영 보장

클래식 제품을 사용하더라도 발루프에 기대할 수 있는 품질과 신뢰성을 보장합니다.

클래식 제품 조건

제품이 클래식 포트폴리오로 전환되면, 매년 3월부터 아래와 같은 단계적 가격 정책이 적용됩니다.

1년차

전환 기간, 가격 변동 없음

2년차

특별 가격 및 할인 혜택이 적용되지 않음

3년차이후

매년 정기적인 가격 인상 적용

이 가격 구조를 통해 클래식 제품은 계속 제공되며 사용하실 수 있습니다.

다만, 클래식 포트폴리오가 마련되어 있더라도 가능한 한 빨리 스탠다드 포트폴리오의 적합한 제품으로 전환하실 것을 권장합니다. 스탠다드 포트폴리오는 최신 기술과 비용 효율성을 제공하며, 공급망 리스크 또한 최소화할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 클래식 제품이란 무엇인가요?

    클래식 포트폴리오의 제품은 다음과 같은 점에서 스탠다드 포트폴리오의 제품과 다릅니다:

    • 수명 주기의 마지막 단계에 있지만 아직 단종 전으로, 더욱 오랫동안 사용 가능합니다.
    • 12개월 전환 기간 이후에는 정상 가격으로 제공되며, 이후 매년 가격 인상이 적용됩니다.
    • 재고가 없을 경우 납기 기간이 길어질 수 있습니다.
    • 추가적인 제품 개발, 재설계, 업데이트는 제공되지 않습니다.
  • 제품이 '클래식 포트폴리오'로 전환되는 시기는 어떻게 알 수 있나요?

    클래식은 제품 단종 공지와 마찬가지로 매년 이메일로 포트폴리오 변경에 대한 정보를 제공합니다.

    영수증과 주문 확인서에도 해당 내용이 명시되어 있습니다. 클래식 포트폴리오의 모든 제품은 웹사이트와 웹샵에서 "classic"이라는 라벨이 붙어 있습니다.

    일반 검색 기능이나 다음 웹사이트를 통해 해당 제품이 클래식 포트폴리오에 속하는지, 어떤 대체 제품이 있는지 확인할 수도 있습니다.

  • 가능한 대안을 찾으려면 어떻게 해야 하나요?

    지난 5년 동안 향후 클래식 포트폴리오로 전환될 제품을 구매한 고객에게는 해당 제품 및 대체 제품에 대한 정보가 포함된 이메일 알림이 발송됩니다.

    대체 제품은 웹사이트와 웹샵의 검색 및 제품 상세 페이지에 표시될 것입니다.

    물론 저희 발루프 담당자가 적합한 대체품을 찾는 데 도움을 드릴 것입니다.

  • 클래식 제품에는 어떤 제한 사항이 적용되나요?

    클래식 제품은 일반적으로 반품 대상에서 제외됩니다.

    재고가 없는 경우

    재고가 없는 클래식 제품은 먼저 개별 주문에 대해 가능 여부를 확인합니다. 그런 다음 주문 확인을 통해 배송일 고지 후, 주문하신 수량만큼만 주문 전용으로 생산합니다. 따라서 표준 포트폴리오의 제품보다 배송 시간이 더 오래 걸립니다.

    확인 결과 원하시는 제품을 더 이상 생산할 수 없는 것으로 확인되면 가능한 최선의 대체품에 대한 기술 상담을 지원해 드리며 클래식 제품은 단종됩니다.

    재고가 있는 경우

    주문 수량 이상으로 재고가 확보되어 있는 경우에는 위의 제한 사항이 적용되지 않으며, 명시된 조건만 적용됩니다.

  • 스탠다드 포트폴리오로 전환해야 하는 이유는 무엇인가요?

    스탠다드 포트폴리오는 최신 제품을 기반으로 제공되며, 최신 생산 기술을 통해 경쟁력 있는 가격을 보장합니다. 또한 최신 구성품으로 이루어져 있어, 부품 단종과 같은 공급망 리스크를 사전에 예방할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니