제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IIoT 포트폴리오

Balluff IIoT 선택

IIoT 포트폴리오

산업사물인터넷은, 센서들, RFID 및 네트워크 디바이스들이 모든 애플리케이션 을 위해 필요한 데이터를 생성하고 운반하기 때문에, 하드웨어 없이는 기능할 수 없습니다.

당사의 다양한 제품 포트폴리오 및 다년간 자동화 전문지식은, 당사가 새로운 IIoT 가능 솔루션의 지속적인 개발을 위한 폭넓고 견고한 기초를 제공할 수 있음을 의미합니다. 당사는 제품을 개발할 때 개방형 표준의 사용에 치중합니다. 당사는, 표준화된 인터페이스 및 프로토콜을 사용함으로써, 귀하의 기존 IIoT 기반시설 및 공통 플랫폼에서 당사의 솔루션을 실행할 수 있도록 보장하고 있습니다.

Balluff IIoT 선택을 알아 보십시오. 이런 제품들은 IIoT 가능 애플리케이션을 위한 다종다양한 고품질의 데이터 포인트를 제공합니다.


센서

IIoT 선택의 부분에는, IO 링크 통신 표준과 같은 디지털 프로토콜의 특징을 이루는 당사의 모든 센서가 포함되어 있습니다. 또한, 이들 센서는 사전 처리된 프로세스 및 서비스 데이터를 제공합니다.
이런 프로세스 데이터의 제공은 IIoT 가능 애플리케이션을 위한 상기 센서들의 부가 가치를 증명합니다. 이런 데이터는 평가할 수 있고 그로부터 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들면, 센서 스위칭 기능을 모니터링함으로써 장비 정지 시간을 줄일 수 있습니다.

예: 자기장 포지셔닝 시스템의 부가 가치
IO 링크 인터페이스를 포함한 BMP 자기장 포지셔닝 시스템은, 센서가 그 인터페이스를 사용하여 추가적인 사전 처리된 프로세스 및 서비스 데이터를 제공하기 때문에, 조건 모니터링과 같은 콘셉트를 지원합니다. 이는 내부 온도, 작동 시간 및 스위칭 주기와 같은 변수들을 포함합니다.


RFID 및 산업 네트워킹

센서 외에도 IIoT 선택에는 현장 수준에서 IT로의 지속적인 통신을 가능하게 하는 RFID 및 네트워크 모듈도 포함됩니다. 이러한 장치는 IIoT 지원 애플리케이션에 필요한 미들웨어입니다.

예: 네트워크 모듈로 더욱 쉽게 통신
웹 서버를 통해 Profinet용 BNI 네트워크 모듈과 같은 IO-Link 네트워크 장치를 구성하는 것이 오랫동안 가능했습니다. 이제 프로그래밍 인터페이스로 REST API도 있습니다. 이를 통해 예를 들어 IT 부서로 데이터를 전송하기 위해 모듈과 쉽게 통신할 수 있습니다.

예: RFID 평가 장치를 사용하여 에지 레벨과 직접 통신
BIS V RFID 평가 장치에는 TCP/IP 및 USB 인터페이스가 있습니다. 이를 통해 에지 레벨과 직접 통신할 수 있습니다. PC 기반 시스템을 평가 장치에 연결하여 예를 들어 머시닝 센터 또는 공작 기계의 디지털 도구 관리에 사용할 수도 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니