제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link 세이프티

산업 자동화의 안전성 향상을 위한 새로운 표준

자동화를 위해서는 최고의 안전성과 신뢰성이 필요합니다. 이제 기업들은 IO-Link 세이프티 표준을 통해 기능 안전 분야에서도 검증된 IO-Link 통신 시스템의 장점을 누릴 수 있게 되었습니다. 발루프는 IO-Link 솔루션의 선도적인 공급업체 중 하나로, 일찍이 안전의 중요성을 인식하고 이러한IO-Link를 통한 세이프티솔루션을 조기에 도입했습니다. Safety over IO-Link는 IO-Link 시스템에 안전 기능을 추가하여, 안전 데이터와 비 안전 데이터를 동일한 네트워크를 통해 함께 전송할 수 있도록 합니다. 이를 통해 안전 관련 신호를 기존 IO-Link 인프라에 직접 통합할 수 있습니다.

발루프는 새로운 IO-Link 세이프티 산업 표준을 통해 이 길을 계속 이어가고 있습니다. IO-Link 세이프티 마스터는 최적의 안전 솔루션으로서 최대의 유연성을 제공하는 혁신적인 확장 기능을 갖추고 있습니다. IO-Link 안전 마스터는 현재 개발 중입니다.

발루프는 사람과 기계의 위험을 최소화하고 정보를 안전하게 처리하는 데 도움이 되는 다양한 제품 포트폴리오를 지향합니다.

IO-Link 세이프티란?

IO-Link 세이프티는 기존 IO-Link 시스템에 안전 기능을 완벽하게 통합합니다. 이를 통해 안전 장치와 제어 시스템 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 통신이 가능해집니다.표준 애플리케이션과 안전이 중요한 애플리케이션을 모두 지원합니다.IO-Link 세이프티 마스터는 중앙 인터페이스 또는 게이트웨이 역할을 하며 시스템의 다양한 IO-Link 지원 구성 요소를 세이프티 컨트롤러와 안전하게 연결합니다.

자동화 기술의 많은 센서는 위험 구역을 보호하는 라이트 배리어, 안전에 중요한 압력 값을 모니터링하는 압력 센서 또는 기계가 안전한 범위 내에서만 움직이도록 하는 위치 센서와 같이 안전에 중요한 작업을 수행해야 합니다. IO-Link 세이프티를 사용하면 이러한 안전에 중요한 센서를 자동화 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. IO-Link 세이프티는 최고의 기능 안전 표준에 따라 관련 데이터의 안전한 전송을 보장합니다. 즉, 기계와 시스템을 안정적으로 모니터링하고 보호하는 동시에 안전 요건을 항상 보장할 수 있습니다.

IO-Link 세이프티의 장점

IO-Link 세이프티는 최고 수준의 안전 표준을 충족하고 안전한 통신을 보장합니다. 따라서 산업 현장에서 사람과 기계에 대한 위험을 크게 줄여줍니다. 플러그 앤 플레이 덕분에 IO-Link 세이프티 장치는 빠르고 쉽게 작동할 수 있습니다. 표준화된 M12 커넥터는 기존 시스템과의 호환성을 보장합니다.

안전 장치의 실시간 모니터링 덕분에 오류를 즉시 인식하고 수정할 수 있습니다. 이는 시스템 가용성 향상과 예측 유지보수에 기여합니다. IO-Link Safety의 모듈식 개념 덕분에 새로운 요구사항에 맞게 시스템을 쉽게 확장하고 조정할 수 있습니다. 또한 IO-Link Safety Master는 필드버스 레벨에서 여러 안전 장치의 연결을 지원합니다.

최고 수준의 안전 표준에 따른 향상된 안전 기능
실시간 모니터링을 통한 최적화된 진단 기능
플러그 앤 플레이를 통한 간편한 설치 및 구성
유연하고 확장 가능한 안전 솔루션

IO-Link 세이프티의 주요 적용 분야

IO-Link 세이프티는 주로 자동화 생산 시스템에서 기계의 안전 모니터링 및 제어에 적용되며, 자동차 산업, 배터리 산업, 제조 산업, 물류, 식품 및 포장 산업 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 사용됩니다. 일반적인 적용 분야로는 비상 정지 스위치, 안전 게이트, 조명 그리드 또는 인에이블링 스위치의 안전 모니터링과 센서 및 액추에이터의 안전 관련 데이터를 자동 제어 및 모니터링 시스템에 통합하는 것이 있습니다.

스마트 라이트 신호등 또는 비상 정지 스위치와 같은 다른 표준 IO-Link 및 안전 구성 요소도 마스터에 연결할 수 있습니다. 높은 안전 요구 사항을 충족하기 위해 IO-Link 세이프티는 최신 생산 환경에서 필수 불가결한 요소입니다.

배터리: 양극 및 음극 생산 라인

IO-Link 세이프티 마스터의 도움으로 IO-Link 세이프티 솔레노이드 인터록 또는 라이트 커튼과 같은 안전 구성 요소를 중앙에서 쉽게 연결할 수 있습니다. 간단한 배선 덕분에 시간뿐만 아니라 공간도 절약할 수 있습니다.

배터리: 코팅 및 건조 오븐

IO-Link 세이프티 솔레노이드 인터록을 IO-Link 세이프티 마스터에 중앙에서 연결하여 도어를 안전하게 보호할 수 있습니다. 마스터를 통해 안전 컨트롤러에 이르는 안전 구성요소 간의 엔드투엔드 보안 통신을 통해 상태를 모니터링할 수 있습니다.

인더스트리 4.0에서의 IO-Link 세이프티 : 안전과 지능형 네트워킹의 만남

인더스트리 4.0시대에는 특히 점점 더 많은 기계와 시스템이 지능적으로 네트워크로 연결되면서 안전이 핵심적인 역할을 합니다. IO-Link 세이프티를 통해 기업들은 최고의 안전 요건을 충족할 뿐만 아니라 현대적이고 디지털화된 생산 환경에 완벽하게 통합될 수 있는 표준에 의존하고 있습니다. 기계, 센서 및 컨트롤러를 원활하게 연결함으로써 IO-Link 세이프티는 안전한 네트워크 생산의 토대를 구축합니다. 안전한 네트워크 생산의 기반 데이터를 실시간으로 평가하고 프로세스를 자동으로 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 생산성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 스마트 팩토리의 핵심 요소인 시스템 가용성과 예측 유지보수를 향상시킬 수 있습니다.

IO-Link 세이프티를 사용하면 산업 안전의 미래를 보장하는 동시에 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 최고의 시스템 안전성, 간편한 통합, 최고의 효율성 - IO-Link 세이프티 표준은 이 모든 것을 제공합니다. 발루프의 혁신적인 강점을 활용하여 자동화 프로세스를 그 어느 때보다 더 안전하고 효율적으로 만들어 보십시오.

궁금한 점이 있으신가요? 지금 바로 문의하세요!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니