제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

신용 반품에 대한 일반 조건

1. 요구 사항

  • 배송 날짜는 문서화할 수 있으며 30일 이내여야 합니다.

  • 반품 배송은 고객이 사전에 통보하고 발루프가 승인합니다.

  • 상품에 표시가 없는 원래 포장 상태이므로 재판매 가능한 상태여야 합니다. 수축 포장 또는 밀봉된 제품은 개봉하지 않은 상태여야 합니다.

  • 한국에서 구매한 상품입니다.

  • 제품이 카탈로그에 등록된 상품입니다.


2. 제외 품목

다음 상품은 반품 배송 대상에서 제외됩니다:

  • 반품 불가 및 취소 불가 제품

  • 수정(MOD)

  • 맞춤형 제품

  • 안전 제품

  • 접착식 라벨, 일반적으로 유통기한이 제한된 제품


3. 일반 조건

  • 발루프의 사전 연락 및 승인 없이는 반품이 거부됩니다.

  • 반품 수락은 항상 예약제로 이루어지며 법적 의무가 인정되지 않습니다. 최종 평가는 발루프의 재량에 따라 결정됩니다.


4. 비용 및 경비

  • 발루프에 의한 오배송 또는 초과 배송의 경우 상품 가격의 100%를 환불해 드립니다.

  • 순 상품 가격이 244 000,-유로 미만인 기타 사유로 인한 반품의 경우 원칙적으로 크레딧 메모가 발행되지 않습니다.

  • 기타 사유로 인한 반품의 경우 순 상품 가치가 244 000,-유로를 초과하는 경우 상품 가치에서 검토 및 재입고 비용에 대한 처리 수수료 30%를 차감한 금액을 환불해 드립니다.

  • 운송 및 보험 비용은 일반적으로 보증이 적용되는 상품에 대해서만 환불됩니다.

  • 거부된 상품의 반품에 대한 비용 및 경비는 일반적으로 고객이 부담합니다.

  • 발표 또는 출시되지 않은 상품의 경우, 발루프는 현재 유효한 서비스 가격표에 따라 그에 따른 비용을 청구할 권리가 있습니다.


지금 반품 요청하기

부록

파일이 선택되지 않았습니다

허용된 파일 형식 : jpg, pdf, jpeg, png. 최대 파일 크기: : 2 MB

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니