제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

GigE 비전

고성능 머신 비전 카메라의 표준

GigE Vision은 2006년에 발표된 산업용 이미지 처리를 위한 인터페이스 표준입니다. 기본 네트워크 구조인 GigE(기가비트 이더넷)는 모든 회사에 효과적으로 존재하므로 기존 인프라를 문제 없이 화상 처리 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. GigE Vision은 안전하고 투명한 통신을 위한 전송 계층을 정의하며, 장치 검색, 구성, 데이터 스트리밍 및 이벤트 처리를 규제합니다.

또한 GigE Vision은 무엇보다도 카메라의 표준화된 통신 및 제어 유형을 포함하고 있어 시스템 통합 비용을 절감하는 동시에 머신 비전 시스템의 사용성을 높여줍니다. 발루프의 산업용 카메라는 2012년부터 듀얼 GigE 및 10 GigE 인터페이스도 지원하고 있으며, 이 세 가지 방식을 모두 지원합니다.


장점

표준화된 카메라 통신 프로토콜 GigE Vision은 이전에는 단일 인터페이스로는 사용할 수 없었던 많은 기능을 제공합니다.

  • 최고의 유연성
    프레임 그래버 카드와 같은 특수 하드웨어가 필요하지 않습니다. 즉, 사용되는 소프트웨어를 유연하게 사용할 수 있습니다.

  • 가속화된 데이터 전송
    GigE Vision은 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP) 덕분에 오버헤드와 지연 시간을 줄여 고속 데이터 전송을 보장합니다.

  • 편리한 연결
    화상 처리 소프트웨어 라이브러리가 GigE Vision을 지원하면 호환되는 모든 카메라와 함께 사용할 수 있습니다.


모든 좋은 것은 세 가지로 제공됩니다: GigE, 듀얼 GigE, 10 GigE

표준 이더넷의 최대 데이터 전송 속도는 10 Mbit/s, 고속 이더넷의 최대 전송 속도는 100 Mbit/s인 반면, 기가비트 이더넷은 총 대역폭 1000 Mbit/s를 지원하므로 고성능 머신 비전 카메라의 이미지 데이터를 안정적으로 전송하는 데 완벽합니다. 최대 100m의 케이블 길이가 가능하며 링크 어그리게이션을 통해 두 개의 라인을 연결할 수 있습니다. 따라서 이 인터페이스는 기존 네트워크 구조와 장거리를 사용하는 애플리케이션은 물론 높은 유연성과 확장성이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

그러나 GigE 또는 USB 2.0과 같은 인터페이스는 대역폭에 자연스러운 한계가 있어 더 높은 해상도의 더 빠른 카메라는 사용할 수 없습니다. 듀얼 GigE 카메라는 이름에서 알 수 있듯이 두 배의 대역폭(≤ 240Mbyte)과 소프트웨어의 투명성(카메라가 하나의 장치로 표시됨)을 동시에 제공합니다. GigE Vision 2.0은 듀얼 GigE를 정의하기 때문에 카메라는 성숙하고 확립된 표준을 활용할 수 있습니다.

10기가비트에 비해 듀얼 기가비트는 프로그래밍이 더 쉽고 전력 소비가 더 낮습니다. 또한, 10기가 인프라가 아직 널리 보급되지 않은 반면, 기존 네트워크 인프라를 사용할 수 있습니다. 듀얼 GigE는 USB3, CoaXPress, Camera Link HS와 같은 다른 인터페이스에 비해 이러한 장점도 있습니다.


발루프 제품

발루프의 산업용 카메라는 최신 생산 시설의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 제작되었으며 통합 및 작동이 매우 간편합니다.

발루프의 모든 GigE 인터페이스 카메라는 이미지 처리 표준인 GenICam, GenTL(Producer) 및 GigE Vision을 준수합니다.

발루프는 산업용 이미지 프로세싱을 형성하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다: GigE Vision 위원회를 비롯한 다양한 표준화 위원회에서 우리는 항상 주도적인 역할을 해왔습니다.



질문이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니