제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

#Balluff 의 IO-Link로 시작하세요.

IO-Link란?


새롭고, 간결하며, 필드버스의 영향을 받지 않는 공개표준 커뮤니케이션 인터페이스


새로운 버스 시스템이 아닌 직렬 양방향 지점간 연결


바이너리 신호 인터페이스에 매끄럽게 “추가”할 수 있는 인터페이스로 직렬 프로토콜을 통해 I/O 데이터를 전송


기존 기술과 100% 호환 가능한 케이블 연결, 기존 필드버스 커뮤니케이션 플랫폼 활용

발루프의 IO-Link를 선택해야 하는 이유?

  • IO-Link는 다양한 분야의 통신에 적합하며 모든 작업 원칙과 호환되므로 이러한 장점을 통해 전체 작업 시스템을 개선할 수 있습니다.

  • IO-Link 커뮤니티의 장기 멤버십을 보유한 당사는 IO-Link 기술의 선구자입니다. 당사는 IO-Link 기술의 더 많은 가능성을 탐구하고 전 세계에 홍보하기 위해 노력하고 있습니다.

  • 기존 장비에 손쉽게 설치 가능
  • 비용 15-20% 절감
  • 센서/기기 수준의 가시성 확보
  • 중단 감소, 신호 지연 방지
  • 문제 해결 간소화 및 진단 강화
  • 상태 모니터링 및 예상하지 못한 가동 중단 방지
  • 기기, 센서, 아날로그 배선의 수동 설정 필요 문제 해결
  • 효율적 운영
  • 장비 가용성 극대화
  • 발루프의 IO-Link는 최대 496개의 IO 노드 지원

IO-Link 제품 개요

발루프의 광범위한 IO-Link 포트폴리오는 다양한 센서와 액추에이터는 물론 방대한 네트워크 및 연결 기술까지 망라하고 있습니다.

IO-Link 애플리케이션

발루프의 광범위한 IO-Link 어플리케이션에는 수많은 센서와 액추에이터는 물론 독보적인 네트워킹 및 연결 기술이 포함되어 있습니다.


혜택 한눈에 보기

설치

  • 케이블 설치: 3선 비차페 표준 케이블, IO-Link 포트, 24V 디지털 신호

  • 케이블 트랙 적용: 케이블 길이와 굵기 감소, 케이블 기대수명 증가 , 무게 감소/다이내믹스 개선

  • 네트워크: 네트워크 노드 수 감소, 저렴한 허브 대 노드 센서 연결 , 전반적인 비용 감소

진단

  • 편의성, 무료: 원격 제어 시스템에 의해 중앙에서 데이터를 저장, 관리

  • 장비 가동중단 시간 최소화: 새로운 기기로 파라미터 설정 자동 전송

  • 편의, 효과, 오류 감소: 단 한번의 설정으로 여러 파리미터 세트 설정이 가능해 효율성 확보

매개변수화

  • 추가 배선 설치 필요 없이 다양한 진단 기능 제공

  • 상태 및 필요 기반 유지보수 가능

  • 커뮤니케이션 모니터링 및 진단 기능으로 장비 가용 여부 표시



apac/io-link-starts-with-balluff/shopping.png
웹스토어 방문하기

자세히 알아보기
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf-doku.png
애플리케이션 사례 보기

자세히 알아보기
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf.png
발루프 IO-Link 포트폴리오 보기

자세히 알아보기


문의하세요!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니