제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

차세대 위치 측정 시스템

비접촉식 위치 측정을 위한 소형 자기 변형 센서

발루프는 매우 좁은 공간에서 위치 측정을 위해 최고의 정밀도가 요구되는 어플리케이션을 위해 로드 및 프로파일 디자인의 차세대 자기 변형 센서를 제공합니다.

최고의 성능을 원한다면 보다 간단한 솔루션이 필요합니다: 성능 등급 C1 및 B1

발루프의 BTL 자기 변형 위치 측정 시스템 포트폴리오에는 제품 설계에 따라 다양한 기능이 개별적으로 조합되어 있습니다. 각 센서 제품군 내에서는 두 가지 성능 등급(B1 / C1)으로 구분됩니다. 이를 통해 용도에 맞는 센서 솔루션을 쉽게 구성하고 설계할 수 있습니다.

필요한 모든 것

자기 변형 센서의 경우 성능 등급 B1 표준 어플리케이션에서 기본 기능을 뛰어난 가성비로 사용할 수 있습니다. "무엇이든 필요한 것": 핵심에 집중한 신뢰할 수 있는 제품입니다.

필요한 모든 것

BTL 위치 측정 시스템으로 성능 등급 C1 을 사용하면 까다로운 어플리케이션에서 최고의 성능을 얻을 수 있습니다. IO-Link, 상태 모니터링과 같은 확장 기능 또는 다양한 플러그 연결 옵션 등 BTL C1 버전은 "무엇이든 원하는 대로" 사용할 수 있습니다.


공간이 부족한 경우, BTL 미니스탭의 강점 발휘

새로운 미니 로드 디자인의 공간 절약형 자기 변형 센서는 특히 위치 피드백을 위한 유압 실린더, 성형 및 압연 공장 또는 리프트 및 호이스트 기술에 사용하기에 적합합니다. 또한 BTL 미니스탭은 사출 성형기 및 풍력 터빈에서 로터 블레이드의 기울기 각도를 모니터링하는 데 사용됩니다.

부식 방지 스테인리스 스틸로 제작된 하우징은 용도에 맞게 견고하고 내구성이 뛰어난 구성품을 제공합니다. 비접촉식 측정으로 마모가 발생하지 않아 긴 서비스 수명을 보장하고 가동 중단 시간을 줄여줍니다.

BTL 미니스탭은 세 가지 버전으로 제공되므로 항상 용도에 맞는 제품을 찾을 수 있습니다. 지금 직접 확인하고 용도에 맞는 이상적인 위치 측정 시스템을 구성해 보십시오:


움직이는 기계 부품의 위치를 안정적으로 측정합니다.

프로파일 디자인의 위치 측정 시스템은 컴팩트한 디자인도 인상적입니다. 공간 절약형 하우징 설계로 움직이는 기계 부품에 쉽게 통합할 수 있어 위치를 지속적으로 감지할 수 있습니다. 따라서 프로파일 설계용 위치 측정 시스템은 예를 들어 성형 기술 분야의 유압 프레스 제어에 사용하기에 이상적입니다.

또한 프로파일 설계용 자기 변형 위치 측정 시스템에는 다양한 변형이 제공되며, 개별적으로 구성할 수도 있습니다. 지금 귀사의 어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보세요:


한눈에 보는 장점:

  • 2가지 성능 등급(B1 / C1): 어플리케이션에 적합한 완벽한 솔루션
  • 요구 사항에 맞는 3가지 기계식 설계 로드 또는 2개의 프로파일 버전
  • 비접촉식 작동 원리로 마모가 없어 수명이 길어짐
  • 컴팩트한 디자인으로 빠르고 쉬운 설치
  • 개별 구성 가능
  • 아날로그 또는 IO-Link 인터페이스로 사용 가능
  • IO-Link를 통한 간단한 파라미터 설정
  • IO-Link 지원 장치를 통한 온도, 습도 및 서비스 수명과 같은 조건의 지속적인 모니터링
  • 여러 위치 및 속도 동시 측정 가능
  • 밀폐형 IP67/IP69K 알루미늄/스테인리스 스틸 하우징으로 열악한 산업 환경에 이상적임

알맞은 자기 변형 센서를 찾았지만 아직 적합한 연결 기술을 찾고 계신가요? 여기에서 요구 사항에 맞는 커넥터와 연결 케이블을 찾을 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니