제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

21.05.2026

청두에 기술 및 혁신 센터를 오픈한 발루프

중국 현지 엔지니어링 우수성 및 혁신 강화

약 400평방미터의 현대적인 실험실과 사무공간을 갖춘 청두 기술 및 혁신 센터의 공식 개소식.

센서 및 자동화 전문 기업 발루프가 중국 청두에 위치한 생산 현장에 기술 및 혁신 센터를 개소했습니다. 이는 발루프의 글로벌 혁신 및 엔지니어링 전문성을 확장하는 또 하나의 이정표가 될 것입니다. 발루프는 고성능 솔루션과 시장 지향적인 전문성을 바탕으로 현지 및 해외 고객들에게 더욱 맞춤화된 지원을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

왼쪽부터: 마틴 오스터펠트 박사(발루프 센서(청두) 유한공사 총괄 매니저), 토마스 새츠(발루프 아시아태평양 지역 부사장), 롤프 헤르믈(전 발루프 상무이사), 플로리안 헤르믈(발루프 상무이사), 에릭 우(발루프 자동화(상하이) 유한공사 부총경리). )

고객 밀착형 엔지니어링 전문성 확대

발루프는 2004년 청두 공장을 설립한 이래 여러 단계에 걸쳐 공장을 확장해 왔습니다.
새로운 기술 및 혁신 센터는 기존 회사 건물에 위치하고 있으며 약 400평방미터의 실험실과 사무실 공간으로 구성되어 있습니다. 이 센터는 유도 센서와 위치 측정 시스템, 연결 기술 및 산업용 네트워킹을 포함한 센서 기술 개발에 중점을 두고 있습니다.

발루프는 엔지니어링 전문성, 제조 노하우, 고객 근접성을 긴밀히 통합하여 개발 주기를 단축하고 현지 시장의 요구사항에 정확하게 부합하는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.


청두의 기술 및 혁신 센터는 독일과 헝가리의 기술 센터와의 긴밀한 협력을 통해 고객에게 더욱 맞춤화된 지원을 제공할 수 있습니다. 발루프의 목표는 고객의 요구사항에 최대한 근접하여 강력한 현지 영업 및 서비스뿐만 아니라 적합한 솔루션을 공동으로 개발할 수 있는 기술 전문성을 제공하는 것입니다.

Florian Hermle, 발루프 상무이사


글로벌 기술 네트워크의 일원

발루프 기술팀에서는 전 세계 500명 이상의 직원이 혁신, 신제품 및 자동화 솔루션 개발을 위해 노력하고 있습니다.

발루프는 청두에 기술 및 혁신 센터를 설립하면서 글로벌 엔지니어링 네트워크를 더욱 확장하기 위해 5년 동안 약 1500만 유로를 투자하고 있습니다. 초기 단계에서는 약 25명의 개발자가 근무할 예정이며, 향후 몇 년 내에 50명 이상의 직원으로 확대될 것으로 예상됩니다.

발루프의 매니징 디렉터 플로리안 헤르믈이 신기술 및 혁신 센터의 중요성에 대해 설명합니다.

청두 공장은 헝가리 베슈프렘과 멕시코 아과스칼리엔테스에 있는 두 공장과 함께 발루프의 3대 양산 공장 중 하나입니다.


발루프 회사 소개

1921년 독일 노이하우젠에서 설립된 발루프는 전 세계에 3700명의 직원을 두고 있으며, 산업 자동화 분야에서 혁신적인 기술, 품질 및 산업 전반에 걸친 경험을 자랑합니다. 4대에 걸쳐 가족 경영을 이어온 이 선도적인 센서 및 자동화 전문 기업은 고품질 센서, 식별, 네트워크 및 소프트웨어 솔루션으로 구성된 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.

발루프 그룹은 2025년 약 5억 1,000만 유로의 매출을 기록했습니다. 발루프는 독일 노이하우젠에 위치한 본사 외에도 전 세계에 판매, 생산 및 개발 거점을 두고 있으며, 68개국에 38개의 지사 및 기타 대리점을 두고 있습니다. 이를 통해 전 세계 고객에게 신속한 제품 공급과 현장에서 직접 고품질의 자문 및 서비스를 보장합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니