제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

05.09.2024

글로벌 도전 과제에도 불구하고 지속 가능한 성장과 혁신에 집중하는 발루프

2023 회계연도 및 현재 상황

발루프 경영진: 프랑크 노넨만, 카트린 스테그마이어-헤르믈레, 플로리안 헤르믈레(왼쪽부터)

발루프는 2023 회계연도에 5억 9,900만 유로의 매출을 달성하며 필더 지역의 센서 및 자동화 전문 기업으로서 3년 연속 사상 최대 매출을 기록했습니다. 이번 회계연도에는 비즈니스 상황이 크게 악화되었지만 발루프는 미래를 위한 전략적으로 유리한 위치에 있다고 생각합니다.

가족 소유 기업인 발루프는 5억 9,900만 유로의 매출을 달성하며 전년 대비 5.7%의 성장률을 기록했습니다. 특히 네트워킹 및 포지셔닝 사업 부문이 큰 폭으로 성장했습니다. "우리는 글로벌 팀으로서 함께 이룬 성과에 자부심을 느낍니다."라고 카트린 스테그마이어-헤르믈레 전무이사는 강조합니다.

3년 연속 기록적인 실적을 달성한 2024 회계연도는 어려운 지정학적 여건과 지속적으로 약화되는 글로벌 경제로 인해 어려운 한 해가 될 것으로 예상됩니다. 많은 고객이 투자를 보류하거나 부품 위기 당시 재고로 보유했던 부품으로 프로젝트를 실현하고 있습니다. 회사는 비용 절감 조치와 함께 7월부터 근무 시간 및 급여 단축을 통해 대응하고 있습니다.

10월부터는 단시간 근무를 시행할 예정입니다. 향후 투자는 우선순위를 정하고 타당성을 검토하고 있습니다. 카트린 스테그마이어-헤름레는 "현재 상황은 우리에게 많은 것을 요구하고 있습니다. 하지만 회복탄력성과 혁신성, 디지털 역량을 갖추고 있으며 강력한 팀을 보유하고 있기 때문에 미래를 위한 좋은 위치에 있습니다."

회복탄력성과 직원을 위한 투자

"자체 회복탄력성을 증진하는 것이 중요하며, 이를 통해 미래에 대비할 수 있습니다."라고 프랭크 노넨만 전무이사는 강조합니다. "이를 위해서는 지역화와 다각화가 중요합니다." 서비스 분야를 다각화함으로써 센서 및 자동화 전문 기업은 고객 수요에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.

동시에 최근 자체 생산 및 물류 네트워크를 크게 강화하여 유럽-중동-아프리카, 아시아태평양, 아메리카 지역에 위치한 3개의 대규모 생산 공장을 통해 생산을 견고히 하고 짧은 납기와 높은 배송 능력을 보장하고 있습니다.

발루프는 노이하우젠에서 가장 큰 고용주로서 본사에 투자하고 혁신 및 역량 센터를 더욱 확장하고 있습니다. 새로운 관리 건물은 최첨단 근무 환경을 제공하며 내년 초에 입주할 예정입니다.

아과스칼리엔테스에 위치한 세 곳의 대규모 생산 공장은 EMEA, APAC, AMERICAS의 3개 지역에 설립되어 생산을 견고하게 하고 짧은 배송 시간과 높은 배송 능력을 보장합니다.

"저희는 팀이 혁신을 개발할 수 있는 프레임워크를 만드는 것이 저희의 임무라고 생각합니다."라고 매니징 디렉터 Florian Hermle은 설명합니다. 국제적인 네트워킹도 장려됩니다. 발루프는 전 세계 약 3900명의 직원들에게 최적의 협업을 위한 여건을 제공합니다. "발루프는 지속적으로 국제화하여 글로벌 발루프 팀의 강점을 활용할 수 있는 조직으로 거듭나는 것이 중요합니다."라고 Hermle은 강조합니다.

발루프 회사 소개

1921년 독일 노이하우젠에서 설립된 발루프는 전 세계에 3900명의 직원을 두고 있으며, 산업 자동화 분야에서 혁신적인 기술, 품질 및 다양한 산업 분야의 경험을 자랑합니다. 4세대에 걸친 가족 기업으로서 발루프는 선도적인 센서 및 자동화 전문 기업으로서 고품질 센서, 식별, 네트워크 및 소프트웨어 솔루션의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

2023년 발루프 그룹은 약 5억 9,900만 유로의 매출을 기록했습니다. 발루프는 독일 노이하우젠에 위치한 본사 외에도 전 세계에 판매, 생산 및 개발 거점을 두고 있으며, 61개국에 38개의 지사 및 기타 대리점을 두고 있습니다. 이를 통해 전 세계 고객에게 신속한 제품 공급과 현장에서 직접 고품질의 자문 및 서비스를 보장합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니