25.04.2022

M12-L 코드 전원 포트가 있는 네트워크 모듈

IIoT 환경에서도 증가하는 기술 요구 사항을 해결하는 방법

M12-L 코드 전원 포트가 있는 네트워크 모듈

전원 공급 장치용 M12-L 코드 연결이 있는 새로운 BNI 네트워크 모듈은 IIoT 환경에서도 증가하는 기술 요구 사항을 안정적으로 충족할 수 있는 기회를 제공합니다. 이제 훨씬 더 높은 전압을 전송할 수 있으며 예를 들어 액추에이터와 강력한 센서를 쉽게 연결할 수 있습니다.

무엇보다도 이 모듈은 다음과 같은 기능을 제공합니다. 전원 공급 장치로 L 코딩이 있는 M12 커넥터 덕분에 이제 최대 16A를 총 전류로 사용할 수 있습니다. 포트당 최대 출력 전류는 최대 4A까지 확장할 수 있습니다. 예를 들어 드라이브를 제어할 때 이 속성을 사용할 수 있습니다.

모듈 정보의 구성 및 표시에 최적화된 웹 서버를 통해 완전한 사용자 관리를 구현했습니다. 이를 통해 모듈을 훨씬 더 편리하게 사용할 수 있습니다.

또한 네트워크 모듈은 통신 인터페이스로 REST API를 지원합니다. 이를 통해 모듈을 IT 세계에 통합하고 IIoT를 구현하기 위한 빌딩 블록으로 사용할 수도 있습니다.

특이사항

  • 효율적인 전압 연결: M12-L 코딩 커넥터(Profinet 변형의 경우 4핀 또는 5핀)
  • 더 많은 전력: 포트당 최대 4A의 출력 전류
  • 간편한 취급: 다양한 기능을 갖춘 웹 서버
  • IIoT 지원: REST API 지원
  • 편리성: IO-Link 및 상태 LED를 통한 진단 옵션
  • 열악한 환경에서 사용 가능: 견고한 IP67 금속 하우징

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니