제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

07.05.2019

IO-Link가 적용된 소형 광밴드

작지만 다양한 기능 지원

IO-Link가 적용된 소형 광밴드

생산, 패키징 및 품질 제어 공정에서 다양한 객체들을 인식해야 하는 경우 콤팩트한 사이즈의 다용도 레이저 광 어레이 센서가 이상적입니다. IO-Link가 적용된 관통 센서는 물체 직경, 위치, 간극 폭, 간극 위치 또는 끝단 위치와 같은 다양한 측정 모드를 제공합니다. 추가적으로 해당 센서는 카운팅 및 공칭/실제 값 비교와 같은 측정 모드를 제공하기도 합니다. 작동 시간 카운터가 내장되어 공정 과정을 보다 정확하게 모니터링하고 유지 보수 주기를 화면에 표시합니다.

IO-Link 인터페이스를 적용하면 중앙관제식 데이터 저장 및 관리를 할 수 있어 생산 공정 도중 포맷을 변경해야 할 때 간단하고 빠른 구성이 가능합니다. IO-Link는 숫자값으로 신호를 안정하게 전송합니다. (예 : 끝단 위치 선정 또는 직경 측정)

이 기능들은 레이저 광 밴드가 정확한 위치 측정, 객체 분류 및 부품 사이즈와 직경을 기준으로 분류 작업을 하는 경우에 유용하게 적용 가능하게 합니다. 그리고 품질 보증을 위해 객체 높이, 간극 치수, 구멍 등이 모니터링됩니다. 아울러 시각적으로 난해한 소재도 가장자리를 정확한 감지가 가능합니다. 발신기 및 수신기의 콤팩트한 사이즈 덕분에 협소한 설치 공간 또는 접근이 어려운 감지 위치에서도 사용할 수 있습니다.

제품 특징

  • 정확한 위치 감지
  • 직경에 따라 간편한 사이즈 구분
  • 간극 치수에 대한 품질 보증
  • 정확한 모서리 감지
  • IO-Link로 간편한 구성 및 파라미터 설정
  • 협소한 설치 공간에도 사용하기 적합한 콤팩트한 사이즈의 하우징

IO-Link 적용된 소형 레이저 센서

Downloads

  • Compact Laser Light Band with IO-Link

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니