제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

11.07.2025

확장된 엔코더 포트폴리오

IO-Link 인터페이스로 손쉬운 통합 및 효율성 향상

확장된 인코더 포트폴리오

회전형 엔코더는 자동화 기술, 로봇 공학, 공작 기계 및 포장 기계 등 움직임이 발생하는 모든 분야에서 사용됩니다. 발루프의 회전형 엔코더는 어려운 환경 조건과 높은 축 하중에서도 정확한 위치, 회전 속도 및 회전 운동을 감지합니다.

회전형 어플리케이션에서의 IO-Link 활용

발루프는 IO-Link 인터페이스를 갖춘 버전으로 엔코더 포트폴리오를 확장하며, IO-Link 기술의 적용 범위를 회전형 애플리케이션까지 넓히고 있습니다.

이 엔코더는 높은 내구성과 견고함을 자랑하며 설치 및 시운전이 간편하며 높은 수준의 전기 노이즈에 대한 내성에서도 강점을 보입니다. 그리퍼, 로봇 암, 롤 투 롤 공정 모니터링 등 주요 애플리케이션에서도 IO-Link의 장점을 제공하며, 속도와 성능은 기존의 일반 회전형 엔코더와 동등한 수준입니다.

또한, 모든 IO-Link 마스터와 호환되므로 통합 시 효율성이 향상되며, 단일 시스템으로 운영할 수 있어 사용자 편의성 또한 높아집니다.

주요 특징

  • IO-Link 인터페이스(IO-Link COM3)
  • 발루프 IO-Link 환경과의 완벽한 호환성
  • 향상된 기능성과 유연성
  • 간편한 시운전
  • 산업 환경에 최적화된 견고한 설계
  • 통합 작동 시간 카운터
  • 온도 및 작동 전압 모니터링

다양한 어플리케이션을 위한 다양한 버전

동기화 플랜지 타입 회전형 엔코더

드라이브 및 기어박스에 유연하게 설치 가능

클램핑 플랜지 타입 회전형 엔코더

기계 설비 분야에 유연하게 설치 가능

중공축형 회전형 엔코더

최적의 축 정렬로 좁은 설치 공간에 이상적

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니