제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

07.03.2023

고해상도 3D 스테레오 카메라

까다로운 3D 애플리케이션용

고해상도 3D 스테레오 카메라

새로운 3D 카메라 BVS 3D-RV1은 빠른 구현, 높은 사용 유연성 및 견고한 하우징이 특징입니다. 12 MPixel 센서를 사용하여 더 넓은 시야에서 작고 복잡한 부품을 처리하는 데 특히 필요한 감지 정확도를 달성합니다.

예를 들어 산업 자동화 및 물류 분야에서 빈 피킹을 요구하는 경우 카메라가 적합합니다. 통합 패턴 프로젝터는 시각적 질감이 거의 없는 어려운 부분이나 장면의 캡처를 최적화합니다. 제공된 소프트웨어 라이브러리는 GigE Vision 및 GenICam 표준과의 호환성을 보장하므로 자체 애플리케이션 및 타사 3D 소프트웨어에 유연하게 연결할 수 있습니다.

자동화 및 물류 분야에서 소형 부품을 안정적으로 감지

BVS 3D-RV1 스테레오 카메라에는 최신 12M픽셀 글로벌 셔터 CMOS 센서가 장착되어 있어 권장 작업 거리가 최대 4m인 넓은 감지 영역에서도 작은 부품을 감지하고 처리할 수 있습니다. 그에 상응하는 상세한 포인트 클라우드와 깊이, 신뢰도 및 오류 이미지는 복잡한 자동화 작업의 기반을 제공합니다. 깊이 이미지 계산을 위한 이미지 데이터는 2개의 GigE 인터페이스를 통해 병렬로 전송되며, 해상도 및 GPU 컴퓨팅 성능에 따라 최대 9Hz의 반복률을 달성할 수 있습니다. 카메라는 GigE Vision 표준에 따라 작동하며 GenICam 호환 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 제공된 SGM Producer 라이브러리와 Halcon 또는 OpenCV와 같은 호환되는 타사 소프트웨어를 사용하여 자체 애플리케이션을 만들 수 있는 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

견고한 IP54 설계와 패시브 냉각으로 카메라는 산업 환경 조건에 최적화되어 있습니다. 기록할 물체나 작업 환경에 질감이 거의 없거나 전혀 없는 경우 통합 패턴 프로젝터는 정보 밀도를 높이고 스테레오 매칭을 향상시킵니다. 또한 카메라와 통합 프로젝터의 조정 가능한 렌즈는 카메라가 사용되는 작업 영역에 관계없이 최적의 결과를 제공합니다.

포괄적인 범위의 액세서리는 다양한 작동 조건에 대해 빠르고 유연한 구현을 보장합니다.

특이점

  • GigE Vision 인터페이스로 인한 높은 사용 유연성
  • IP54 보호 하우징 덕분에 열악한 환경에서도 작동
  • 3D 데이터 및 2D 이미지의 12MPix 해상도로 고정밀 3D 이미지 처리 가능
  • 카메라와 프로젝터의 조정 가능한 렌즈 덕분에 작업 영역에 최적으로 적응 가능

제품 세부 정보

BVS0199

3D 스테레오 카메라

BVS0199

3D 스테레오 카메라

어플리케이션
for 3D data acquisition
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation
이미지 해상도
12 MP (4112 x 3008 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1.1" 모노크롬 글로벌 셔터
초점 거리
16 mm
하우징 재질
알루미늄, 도장됨
치수
262 x 82 x 204 mm
인터페이스
LAN (기가비트 이더넷);GigE Vision 2.0
연결 1
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 8-폴, X-코딩
작동 전압, Ub
22...26 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니