제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

07.05.2019

인덕티브 커플러 - 최대 네 개까지 센서 연결 가능

데이터 및 에너지를 소실 없이 완전하게 전송

인덕티브 커플러 - 최대 네 개까지 센서 연결 가능

인덕티브 커플러는 다양한 적용 분야에서 큰 변화를 가져왔습니다. 인덕티브 커플러가 비접촉 방식으로 갭을 통해 데이터 전송과 전원 공급을 동시에 실시하기 때문입니다. 사용자가 누릴 수 있는 장점: 다양한 측면에서 여러 가지 장점을 제공. 케이블 파손 위험이 완전히 배제될 수 있고, 기계식 플러그 커넥터와의 접촉 우려가 없습니다.

Balluff의 신형 인덕티브 커플러는 최대 네 개까지의 센서에서 발신되는 신호를 전송할 수 있습니다. 마모 발생의 염려가 없는 탁월한 내구성 또한 장점입니다. 본 인덕티브 커플러는 내부 온도를 감시하게 되므로, 시스템 과열을 방지합니다. 베이스 및 리모트의 상태 LED를 통해 각 개별 구성요소의 작동 상태를 한 눈에 파악할 수 있습니다.

Balluff 만의 신형 4비트 커플러가 제공하는 완벽한 정밀성. 일련의 서로 상이한 작업을 연속해서 진행하는 경우에도 최적의 적합성을 자랑합니다 – 예: 로터리 인덱싱 테이블의 경우 회전 중인 기계 부분에서 정지 중인 기계 부분으로의 센서 데이터를 안전하게 전송.

주요 특성

  • 실린더 형태의 컴팩트한 설계 구조(지름 18 mm)
  • 센서 데이터 및 에너지를 축 방향 또는 반경 방향으로 전달
  • 기계적인 마모가 발생하지 않음
  • 유지보수가 불필요함
  • 가혹한 조건에서도 사용 가능 - 높은 보호 등급(IP67)
  • 내부 온도 감시
  • 작동 상태가 베이스 및 리모트에서 시각화되어 제공

인덕티브 커플러 - 최대 네 개까지 센서 연결 가능

Downloads

  • Inductive Coupler for connecting up to four Sensors

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니