제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

07.05.2019

안정적인 파워 전송이 가능한 인덕티브 커플러

비접촉식 파워 전송으로 제품의 마모 문제를 완벽하게 해결

안정적인 파워 전송이 가능한 인덕티브 커플러

많은 어플리케이션들이 비접촉 방식으로 전원이 전달될 수 있도록 요구됩니다. Balluff의 BIC 인덕티브 커플러는 최대 120 W 수준의 전원까지 전송이 가능하며 고정식 유닛에서(베이스) 모바일 (리모트) 유닛으로 전달됩니다. 두 개의 유닛은 최대 4 mm의 가격을 두며, 허용 가능한 축 방향 변위는 ≤ 4 mm입니다.

BIC 시스템은 내부 온도 모니터링 기능이 제공되며 인덕티브 커플러를 과열로부터 보호합니다. 온도 모니터링 기능이 작동되면, 시스템의 온도가 내려간 후 시스템이 전원이 다시 켜집니다. 단락이나 과전류가 발생하는 경우에는 고정식 유닛 (베이스)에서 전원 전달이 차단됩니다. 이러한 오류 증상이 제거되면 시스템은 다시 재가동됩니다. 현재 시스템의 베이스에 LED 디스플레이가 통합되어 시스템의 현 작동 상태를 시각화하여 보여줍니다.

제품 특징

  • 고출력 전원 전송(최대 120 W)
  • 제품의 기계적인 마모가 발생하지 않음
  • 유지보수가 불필요
  • 높은 보호 등급(IP67) – 열악한 환경에서도 사용하기에 적합
  • 내부 온도 모니터링 기능으로 과열 방지
  • 시스템의 작동 상태를 시각화하여 베이스에 표시

안정적인 파워 전송이 가능한 인덕티브 커플러

Downloads

  • Inductive Coupler for reliable transmission of energy

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니