29.05.2018
RS232 장치를 위한 IO-Link 컨버터
RS232의 IO-Link 연결을 위한 간편하고 실용적인 솔루션
RS232 시리얼 통신의 경우 여러 가지 다양한 산업적 용도로 활용이 가능합니다. 대표적인 예로서 자동차 산업 및 포장 산업에서 사용되는 바코드 스캐너의 활용을 꼽을 수 있습니다.
RS232 인터페이스를 기존의 제어 구조 내에 통합하는 것은 RS232 제어용 카드와 같은 특수한 구성요소가 요구되는 경우가 많기 때문에 높은 비용이 소요됩니다. 그리하여 많은 기업들에 있어 IO-Link 체제로의 전환을 가로막는 장애 요인이 되며, 최신 통신 표준이 제공하는 많은 이점을 제대로 누리지 못하는 결과를 가져오게 됩니다.RS232 장치용 IO-Link 컨버터가 이에 대한 해결책을 제시합니다. 본 컨버터를 사용하면, RS232 장치가 IO-Link 연결부와 직접 연결됩니다. 아울러 통합을 위해 필요했던 RS232 카드 역시 더 이상 요구되지 않게 됩니다. 이렇게 실용적이고 간단하게 활용할 수 있는 솔루션이 확보됨으로써 모든 장치에 대한 통합적이고 일관된 통신 체제가 갖추어지고, 제어 기능과 더불어 양방향 데이터 전송이 가능해집니다. 그리고 이것 또한 기억하십시오: 중앙으로부터 모든 장치를 신뢰할만한 수준으로 모니터링 할 수 있으며, 간단하고 신속하게 작동 변수를 세팅할 수 있습니다.
주요 특성
- RS232 및 IO-Link 사이에서의 양방향 통신을 지원
- 두 개의 디지털 인풋
- RS232 장치에 24 V DC를 공급
- 상태 표시 LED를 통해 간단한 진단이 가능
- 내구성이 뛰어난 고품질 IP67 스테인레스 스틸 하우징이 적용되어서 험난한 작업 환경에도 적합

Downloads
-
IO-Link Converter for RS232 Devices