제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

03.04.2019

IO-Link 및 여러 기능이 적용된 레이저 거리 센서

물체간의 거리를 정밀하게 측정해야 하는 경우 발루프의 IO-LINK 거리 센서를 추천합니다. 예를 들어 제품의 정확한 위치를 결정하거나 적재품의 높이를 감지할 필요가 있을 때 정확한 측정값을 제공합니다.

Präziser Lasersensor zur absoluten Abstandsbestimmung von Objekten

명확하고 정밀한 레이저 빔은 소형 물체까지 정확하게 감지합니다. 어플리케이션에서 아날로그 출력 특성을 조정할 있기 때문에 센서의 측정 범위도 개별적으로 설정할 수 있습니다.
센서에서 제공하는 switching output을 리미트 스위치로 사용할 수있습니다. 예를 들어 전원 공급이 중단되면 센서가 전환되도록 설정 가능합니다. 그리고 센서 설정이 매우 간편합니다. Switching point와 출력특성을 버튼으로 티칭할 수있습니다. 고정형 브라킷 또는 도브테일 클램프로 센서를 빠르게 설치할수 있으며 더불어 커미셔닝 작업도 빠르게 진행됩니다.

주요 특성

  • 다양한 측정 모드(Dark Management - 주변에 광원에 의한 간섭을 최소화하는기능, 다중 측정, 투명 모드)
  • 작동시간 카운터 (카운터 기능, 시간 기능)
  • 통계 기록
  • 레이저 정밀 등급 1(추가적인 보호 불필요)
  • 고해상도(10…100 μm)
  • 메탈 하우징, 글라스 렌즈 장착
  • 리셋 입력

Laser-Distanzsensor mit IO-Link und Zusatzfunktionen

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니