제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

06.03.2019

IO-Link기능이 적용된 M12 정전용량센서

확장된 기능성 - 스위칭 신호 이상의 기능 제공

IO-Link 기능이 적용된 M12 정전용량센서

금속 및 비금속 물체를 감지하거나 매체와 직접 접촉하여 레벨을 측정해야 하는 경우 발루프의 소형 정전용량 센서를 추천합니다. 매립형 센서는 물체감지목적으로, 그리고 비매립형 센서는 레벨 측정에 최적화된 모델입니다

최근 출시된 M12 하우징 버전은 최적화된 기술기능을 제공합니다. 사용자는 IO-링크 인터페이스와 기존의 출력단자 가운데 필요한 사양을 선택 할 수 있으며 NO (normally open) 또는 NC (normally closed)는 push-pull 기능과 함께 사용 가능합니다. 티칭 와이어는 어플리케이션 별로 센서 감도를 조정할 수 있게 합니다.
IO-Link 사양은 공정모니터링 통한 진단 및 구성 (컨피규레이션)과 같은 다양한 기능들을 중앙 제어 방식으로 수행합니다. M12 정전용량 센서는 사용자의 어플리케이션에 안정성을 더해 줍니다.

주요 특성

  • 와이어를 통한 간편한 설치 및 조정, 접근이 어려운 장소에도 손쉽게 작업이 가능함
  • IO-Link를 통한 기능성의 확장
  • 내구성있는 VA-1.4404 하우징
  • 보호등급: IP67
  • 작동전원, 작업 상태 및 스위칭 기능 표시
  • 측정 범위 확대

IO-Link가 적용된 M12 정전 용량센서

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니