제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

15.05.2018

자기코드 위치 측정 시스템

극한 환경에서도 범용으로 사용 가능

범용으로 사용 가능 - 극한 조건에서도 사용 가능

인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용) BML SF2는 보다 정밀한 설치 공차 및 고도의 시스템 성능이 서로 조화를 이루어야 하는 까다로운 작업에서 높은 신뢰성 및 범용성을 보장하며 사용될 수 있도록 설계된 제품입니다. 1.0 mm의 설치 간격이 허용되는 상황에서도 ±12 μm 수준의 높은 시스템 정확도를 제공합니다. 컴팩트한 경량의 구조이므로, 어디에나 쉽게 통합시켜 사용할 수 있습니다. 특히 폭이 매우 좁은 작업 환경이나 변동성이 큰 작업 요건에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.

BML SF2에서는 아날로그 싸인/코싸인 인터페이스 또는 디지털 A/B/Z 인터페이스가 제공되며, 이를 통해 인크리멘탈 인풋 카드와 간편하게 연결됩니다. LED가 장착되어 있어서 시스템 상태를 편리하게 확인할 수 있습니다. 이는 설치 작업, 시스템 가동 및 작업 진행에 있어 도움이 됨과 동시에 기계를 개조해야만 하는 경우에 있어 세팅 과정에서 참고가 됩니다.

폭넓은 활용성과 강인한 내구성을 갖춘 자기 코드 위치 측정 시스템 BML SF2는 특수 기계 제작에서 요구되는 극한 요건에 대한 이상적인 제품이 되며, 절삭 기계, 절단 기계 및 성형 기계에도 적합합니다. 아울러 타사의 거리 측정 및 각도 측정 시스템으로는 결코 충족하기 힘든 뛰어난 정확성과 설치 공차를 제공합니다.

주요 특성

  • 신뢰성: 비접촉 방식으로 마모 발생의 염려가 없는 측정 원리
  • 범용성: 최대 48 m까지의 측정 길이, ±12 μm 수준의 높은 제품 정확도
  • 시간 절약: 1.8 mm 거리까지 판독되므로 장착이 쉬움
  • 편리함: LED를 통해 상태가 한 눈에 파악되므로 안전한 작동을 보장
  • 높은 통합성: 매우 컴팩트한 구조로 설치 공간이 거의 필요하지 않음

자기 코드 위치 측정 시스템 BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니