제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

10.09.2019

IO-Link 인터페이스의 마그네틱 엔코더 시스템

IO-Link 인터페이스의 스마트 센서 프로파일 2.0 (Smart Sensor Profile 2.0) 및 상태 모니터링 기능을 탑재한 절대 측정 시스템

IO-Link 인터페이스의 마그네틱 엔코더 시스템

BML SL1 앱솔루트 측정 시스템은 높은 정확도의 전류 및 한계 위치 측정이 필요한 모든 어플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 모든 산업 분야의 측정 및 위치 결정 어플리케이션을 위해 개발되었으며 자동화 분야에서 가장 혁신적인 인터페이스와 마그네틱 엔코더 시스템의 장점을 두루 갖췄습니다.

IO-Link 인터페이스로 위치 정보를 편리하게 확인할 수 있습니다. 제어 어플리케이션 용으로 사용하기 원하시면 아날로그 인터페이스 옵션을 적용하시면 됩니다.

IO-Link 인터페이스로 파라미터 설정, 진단 및 상태 모니터링을 할 수 있습니다.

타 측정 시스템 사이즈가 너무 크거자, 속도가 너무 느리거나, 정밀성이 떨어질 경우 BML SL1을 고려해 보십시오. IO-Link 시스템으로 연결 방법이 간편합니다.

선형 또는 회전 동작, 위치 또는 각도 측정, 포맷 변경, 짧거나 긴 거리에서도 - 마그네틱 엔코더 시스템은 간단하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

주요 특성

  • IO-Link로 간편한 연결
  • 최대 8 m까지의 고정밀 위치 감지
  • 파라미터화 기능으로 높은 활용도, IO-Link로 진단 및 상태 모니터링 정보 제공
  • 간편한 설치, 최대 1.3mm의 판독거리로 안정적인 작동
  • 제어 어플리케이션용 - 아날로그 측정값 출력 (옵션)

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니