제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

05.11.2019

자기 코드 위치 측정 시스템 - DRIVE CLiQ 인터페이스 적용

범용으로 사용 가능 – 드라이브 장치에 간편하게 직접 연결 가능

자기 코드 위치 측정 시스템 - DRIVE CLiQ 인터페이스 적용

절대적 거리 및 각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML SGA는 현재 위치 및 멈춤 위치 계측을 위한 고도의 정밀성이 실시간으로 요구되는 상황에서 그 진가를 발휘합니다. 계측 요소의 진출입이 허용되므로 다양한 범용 사용이 가능합니다. 이러한 특성으로 인해 자동화 및 기계 공학과 같은(특히 특수 기계) 까다로운 적용 요건이 요구되는 상황에서도 간편하고 경제적인 해결책이 될 수 있습니다. 후장착 또한 쉽게 할 수 있습니다.

DRIVE CLiQ 인터페이스를 적용하면, 측정 시스템을 Siemens 제어 시스템에 완벽하게 통합시킬 수 있습니다. 본 측정 시스템은 Siemens의 승인을 받은 것입니다. 플러그 앤 플레이를 통해 드라이브와 간편하게 연결할 수 있습니다. 제어 시스템에서는 센서의 존재를 파악하고, 센서의 기본 설정 내용을 자동으로 인식합니다.

타당성 테스트가 지속적으로 이루어지므로, 높은 신뢰성이 보장됩니다. 제어 시스템에서는 측정 품질을 연속적으로 모니터링합니다. 상태 모니터링이 자동으로 실시되면서 신호 품질이 검사됩니다. 예비적 기능성은 시스템을 통해서 판단할 수 있습니다.

주요 특성

  • 신뢰성: 비접촉 방식으로 마모 발생의 염려가 없는 측정 원리
  • 범용성: 최대 48 m까지의 측정 길이, 고도의 시스템 정확성(±12 μm 수준), 해상도 1 μm
  • 시간 절약: 1.3 mm 거리까지 판독되므로 장착이 쉬움
  • 편리함: 상태 LED 및 진단 기능이 제공되므로 작동 신뢰성이 높아지고, 유지보수를 빠르게 진행할 수 있음
  • 통합 설치 가능: 공간을 절약할 수 있는 컴팩트한 디자인

자기 코드 위치 측정 시스템 - DRIVE CLiQ 인터페이스 적용

Downloads

  • Magnetic encoder with Drive-Cliq interface

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니