28.08.2026
자화율 변형식 위치 센서 BTL Entry, 막대형
유압 실린더를 위한 비용 효율적인 선형 위치 측정 및 신뢰할 수 있는 위치 피드백
신뢰할 수 있는 선형 위치 피드백이 반드시 불필요한 복잡성이나 높은 비용을 수반해야 하는 것은 아닙니다. 새로운 이동식 센서BTL Entry(봉형)를 통해 Balluff는 표준 유압 애플리케이션을 위한 간결한 솔루션을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 위치 측정이 필요한 애플리케이션을 위해 개발된 이 위치 센서는 간단한 통합, 신뢰할 수 있는 성능, 높은 비용 효율성이라는 핵심 요소에 집중합니다. 검증된 비접촉식 자기변형 기술은 신뢰할 수 있는 측정 성능과 긴 수명, 최소한의 마모를 결합합니다.
비용 효율성을 중시하는 애플리케이션을 위한 최적의 선택
모든 애플리케이션이 최고 수준의 정밀도, 고급 기능 또는 다양한 인터페이스를 필요로 하는 것은 아닙니다.BTL 엔트리 위치 센서는 기본적인 선형 위치 피드백만으로도 충분하고 경제성이 결정적인 역할을 하는 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 제품은 표준 요구 사항에 맞춰 설계된 솔루션으로 Balluff 제품군을 보완하며, 더 높은 성능이 요구되는 애플리케이션은 여전히 Standard 및 Special Duty 제품군을 통해 지원됩니다.
간편한 통합. 안정적인 작동.
아날로그 출력 및 시중에서 흔히 볼 수 있는 나사 규격M18x1,5및¾", 표준화된M12 커넥터및 세심하게 설계된 제품 콘셉트 덕분에, 바 형태의 BTL Entry 위치 센서는 유압 시스템에 빠르고 간편하게 통합될 수 있습니다. 간소화된 설계는 복잡성을 줄여주면서도 산업 현장에서 요구되는 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

유압 응용 분야를 위해 개발됨
봉 형태의 이 위치 센서는 표준 유압 응용 분야 및 유체 기술 시스템에서 실린더 내 위치 측정에 이상적입니다. 특히 기계 비용을 최적화하고자 하거나, 검증된 자기변형 기술을 통해 과도하게 대형화된 센서 시스템을 대체하고자 하는 고객에게 매력적인 제품입니다.
주요 장점 한눈에 보기
봉 형태의 BTL Entry는 신뢰할 수 있는 위치 피드백이 핵심인 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 이 제품은 표준화된 유압 시스템의 핵심 요구 사항에 중점을 두면서도, Balluff 제품군을 접할 수 있는 매력적인 입문 모델입니다.
제품 포트폴리오 보기표준 용도용
통합이 간편합니다
비접촉식 및 마모 없음
확장 가능한 제품 포트폴리오의 일부
자화변형식 위치 측정 기술의 새로운 접근.
가격 40% 인하. 100% Balluff.
더 낮은 정가*
Balluff의 품질
불필요한 복잡성
*표준 라인의 Balluff BTL C1 막대형 제품과 비교 시
자주 묻는 질문
-
봉형 BTL Entry 위치 센서는 어떤 용도에 적합한가요?
대표적인 적용 분야로는 표준 유압 실린더, 유압 프레스, 실린더의 스트로크 모니터링, 유체 공학 시스템 및 일반 산업용 기계 등이 있습니다. BTL Entry는 특히 표준 적용 분야에 적합하며, 고도로 전문화되거나 특히 까다로운 사용 환경에는 적합하지 않습니다.
-
어떤 출력 신호를 사용할 수 있나요?
봉형 BTL Entry는 아날로그 전류 출력(4…20 mA 또는 20…4 mA) 및 아날로그 전압 출력(0…10 V 또는 10…0 V)으로 제공됩니다. 이를 통해 이 센서는 유압 애플리케이션을 위한 기존의 다양한 PLC 제어 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.
-
BTL Entry는 품질이 낮은 센서입니까?
아닙니다. 이 위치 센서는 Balluff의 검증된 비접촉식 자기변형 기술을 사용하며, Balluff의 품질 기준을 충족합니다. 단지 표준 응용 분야의 요구 사항에 맞춰 기능 범위를 축소한 것뿐입니다.
-
표준 유압 응용 분야에 플라스틱 커버만으로도 충분한가요?
네. 이 센서는 EMC, IP 및 온도 테스트 등 필요한 모든 검사를 통과했습니다. 따라서 플라스틱 하우징은 표준 유압 애플리케이션에 사용하도록 설계되었으며, 실제 현장에서 검증되었습니다.
-
BTL Entry는 BTL 제품군에서 어떤 위치를 차지하나요?
BTL Entry는 표준 유압 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 이와 더불어 Balluff는 성능, 기능성 또는 내구성에 대한 요구 사항이 더 높은 애플리케이션을 위해 추가적인 BTL 제품군을 제공합니다. 따라서 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 이용할 수 있습니다.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style