제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

19.02.2025

최소한의 노력, 최고의 효율 : 새롭게 선보이는 휴대형 스캐너 살펴보기

물체의 안정적인 식별 및 디코딩

광학 식별

발루프 휴대형 코드 리더기는 문서 및 직접 표시된 라벨의 모든 일반적인 1D, 2D 및 스택형 바코드를 빠르고 안정적으로 판독합니다. 이 휴대용 코드 리더기는 보충 프로세스 제어(칸반 시스템), 생산 관리, 광학 공구 식별, 부품 추적, 품질 관리 및 재고 관리(칸반 시스템 제어) 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

산업용 - 견고한 파워스캔 휴대형 바코드 리더기

파워스캔 휴대형 리더기는 일반적인 모든 1D, 2D 및 스택형 바코드를 빠르고 안정적으로 판독합니다. HDW 버전은 1D 기준 최대 2.5mm의 고해상도 코드와 최대 A4 크기의 넓은 영역을 모두 안정적으로 판독할 수 있으며, DPW 버전은 직접 표시된(DPM) 코드의 최대 80%를 안정적으로 판독합니다. 이 리더기는 **산업용 보호 등급 IP65(IP67)**을 충족하며, 최대 2m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하해도 견딜 수 있는 내구성을 갖추고 있어 산업 현장, 물류 센터, 창고 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 블루투스를 탑재한 무선 버전은 사용자에게 뛰어난 이동의 자유를 제공합니다. 기지국 주변 최대 100m 범위 내에서 안정적인 데이터 전송이 가능하기 때문입니다.

특별한 기능

  • 무선 공유 및 4D 자동 학습 시스템을 갖춘 동급 최고의 PowerScan DPX 시리즈로 더욱 빠르고 정확한 스캔 가능
  • 스캔 범위가 최대 20m로 개선되고 확장된 자동 범위 버전
  • 음향 신호와 두 개의 녹색 LED를 통한 안정적인 판독 확인 및 판독 코드에 녹색 LED 스팟 투사
  • 시인성이 뛰어난 레이저 마킹 크로스로 직관적인 타겟팅 시스템 개선
  • 리튬 이온 배터리와 지능형 스마트 배터리 진단 기능으로 한 번 충전으로 최대 30,000회 판독 가능
  • 가벼운 무게와 인체공학적 디자인으로 피로 없이 작업 가능

물류 창고 및 물류 현장 용 - 합리적 가격의 QuickScan 휴대형 바코드 리더기

최적화되고 비용 효율적인 QuickScan 휴대형 리더기는 모든 회전 위치(최대 40° 기울기)와 이동 중에도 일반적인 모든 1D, 2D, 스택형 바코드 및 포스트코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다. 디스플레이나 반사되는 표면과 같은 까다로운 조건에서도 문제없이 동작합니다. 문서나 코드 라벨의 판독에 적합하며, 합리적인 가격대에서 뛰어난 판독 성능을 제공합니다. 최대 판독 거리는 40cm입니다.

이 리더기는 직관적이며 사용이 간편합니다. 코드에 조준한 후 리더기를 작동시키면, 코드가 성공적으로 판독되었을 때 음향 신호, 리더기의 녹색 LED, 그리고 코드 위에 투사되는 LED 점을 통해 즉시 확인할 수 있습니다. 인체공학적인 디자인과 200g 이하의 가벼운 무게 덕분에 장시간 사용에도 피로감이 적으며, 한 손으로도 쉽게 조작할 수 있습니다. 무선 버전은 사용자의 이동 자유를 극대화합니다. 기지국 주변 최대 100m 범위 내에서 안정적인 데이터 전송이 가능하기 때문입니다.

특별한 기능

  • 다양한 판독 상황에 대한 향상된 자동 적응
  • 음향 신호와 녹색 LED를 통한 안정적인 판독 확인 및 판독 코드에 녹색 LED 스팟 투사
  • 선명한 파란색 LED 마킹을 통한 직관적인 타겟팅 시스템
  • 기지국 주변 최대 100m의 데이터 전송 범위를 지원하는 블루투스 버전

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니