10.07.2026
새로운 세대의 포괄적인 포크 라이트 배리어 포트폴리오
감지, 측정, 식별 - 광학적으로 감지하는 가장 쉬운 방법
발루프는 새로운 세대의 포크 라이트 배리어를 통해 모든 산업 요구 사항을 안정적으로 충족하는 확장된 포트폴리오를 제공합니다. 경제적인 엔트리 모델과 고성능 표준 모델부터 고정밀 레이저 및 견고한 적외선 모델까지, 발루프 제품군은 모든 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. 광범위한 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다. 포크 폭과 다양한 광원 유형, 광범위한 포트폴리오에는 다양한 특수 애플리케이션을 위한 신규 제품도 포함됩니다.
최신 광학 기술, 견고한 설계, 이전 세대와의 완벽한 기계적 호환성 덕분에 단순한 감지 모니터링 또는 까다로운 정밀 작업 어느 쪽이든 손쉬운 연결과 미래 지향적인 자동화를 보장합니다.

차세대 포크 라이트 배리어의 모든 신규 제품의 공통점
본질에 집중: 엔트리 라인
발루프는 새로운 세대의 포크 라이트 배리어와 함께 포트폴리오의 확장으로 최적화된 기본형 버전도 제공합니다. 이 보급형 모델은 매우 견고한 디자인에 기능성과 사용자 편의성이 완벽하게 균형을 이루고 있습니다.
이 포크 라이트 배리어는 경제적이면서도 신뢰할 수 있는 센서 솔루션을 필요로 하는 사용자에게 이상적인 솔루션입니다. 적색광을 사용하고, 관련 기본 기능에 집중하며, 동시에 비용 최적화되어 있지만 발루프 특유의 견고함은 그대로 유지합니다: 광전 센서는 견고한 금속 하우징 덕분에 까다로운 산업 조건에서도 색상과 표면에 관계없이 물체를 감지합니다.

특별한 특징
- 비용 최적화된 경제적인 솔루션
- 플러그 앤 플레이 시스템: 즉시 사용 가능
- 의도치 않은 조정이 불가능
- 가시 적색 투광 광선을 통한 간편한 정렬 및 모니터링
- 색상과 표면에 관계없이 신뢰할 수 있는 물체 감지
- 다양한 요구 사항에 맞는 세 가지 포크 크기: 30, 50, 80mm

새로운 세대의 표준 버전: IO-Link 등
예를 들어 스위칭 주파수, 최소 물체 감지 또는 제어 시스템으로의 신호 전송과 같이 애플리케이션에 더 높은 기술 요구 사항이 있는 경우, 표준 버전을 선택하실 수 있습니다. 표준 버전은 뛰어난 광학 성능과 클래식 표준 작동(SIO 모드) 또는 최신 IO-Link 통신 중 하나를 선택할 수 있습니다.
5 kHz의 높은 스위칭 주파수, 최대 50% 향상된 반복성 및 소형 부품 감지, 주변광에 대한 100% 향상된 내성, 높은 기능 예약으로 인한 견고한 작동 등 최신 IO-Link 통신으로 공정을 최적화하고 최대의 효율성과 신뢰성을 보장합니다. 통합 펄스 연장기능이 장착된 포크 라이트 배리어는 짧은 신호도 안정적으로 감지하므로 데이터를 놓치지 않습니다.
특별한 기능
- 대폭 향상된 광학 성능(주변광 내성, 반복 정확도, 가장 작은 부품 감지)
- 스마트 통신을 위한 IO-Link: 원격 구성, 광학 상태, 전압 및 온도 모니터링, 오염 모니터링 및 가변저항 잠금 기능
- 5~220mm의 다양한 요건을 충족하는 포크 크기
- 스위칭 출력 및 IO-Link를 통한 신호 모니터링으로 SIO 모드에서 작동 가능
- 마스터에 데이터 저장을 통해 수동 개입 및 지식 없이 장치 교체 가능
- 통합 펄스 스트레칭
레이저 및 적외선 버전 - 특수 어플리케이션 및 최고의 정밀도 보장
레이저 및 적외선 버전은 특히 까다로운 작업에 적합한 솔루션입니다. 레이저 버전은 가장자리 정확도가 높고 좁은 간격과 작은 구멍을 통해 가장 작은 구조물도 인식하며 미세한 광점 덕분에 정밀한 위치 지정을 지원합니다.
열악한 환경에서는 적외선 기술이 그 진가를 발휘합니다.
특별한 기능
- 포크 폭이 5~220mm인 적외선 버전
- 포크 폭이 30~120mm인 레이저 버전
- 스마트 통신을 위한 IO-Link

명확한 논리 - 단일 금형의 포트폴리오
포트폴리오의 구조는 간단하고 이해하기 쉬운 시스템을 따릅니다.
따라서 발루프는논리적으로 구조화되고 완벽한 제품군모든 어플리케이션에 최적의 기술을 제공할 수 있습니다.
당사 제품
BGL 엔트리 라인 포크 라이트 배리어
- 치수
- 10 x 70 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 50 mm
- 인터페이스
- 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN)
- 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- 치수
- 10 x 100 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 80 mm
- 인터페이스
- 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN)
- 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1.2 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- 치수
- 10 x 50 x 68 mm
- 개폐형 포크
- 30 mm
- 인터페이스
- 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN)
- 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.85 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
적색광 버전의 BGL 포크 라이트 배리어
- 치수
- 10 x 100 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 80 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1.7 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 40 x 58 mm
- 개폐형 포크
- 20 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.85 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 200 x 153 mm
- 개폐형 포크
- 180 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1.7 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 70 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 50 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1.2 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 240 x 153 mm
- 개폐형 포크
- 220 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1.7 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 25 x 54 mm
- 개폐형 포크
- 5 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.85 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 30 x 54 mm
- 개폐형 포크
- 10 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.85 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 140 x 93 mm
- 개폐형 포크
- 120 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 2.0 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 50 x 68 mm
- 개폐형 포크
- 30 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.85 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
레이저 버전의 BGL 포크 라이트 배리어
- 치수
- 10 x 140 x 93 mm
- 개폐형 포크
- 120 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 콜리메이트
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.3 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 50 x 68 mm
- 개폐형 포크
- 30 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 콜리메이트
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.3 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 70 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 50 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 콜리메이트
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.3 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 100 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 80 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 콜리메이트
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 0.3 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
적외선 버전의 BGL 포크 라이트 배리어
- 치수
- 10 x 70 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 50 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2.5 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 240 x 153 mm
- 개폐형 포크
- 220 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2.5 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 25 x 54 mm
- 개폐형 포크
- 5 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 1.7 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 100 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 80 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2.5 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 40 x 58 mm
- 개폐형 포크
- 20 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 1.5 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 140 x 93 mm
- 개폐형 포크
- 120 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2.5 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 50 x 68 mm
- 개폐형 포크
- 30 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2.5 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 200 x 153 mm
- 개폐형 포크
- 180 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리, 코팅
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 치수
- 10 x 30 x 54 mm
- 개폐형 포크
- 10 mm
- 인터페이스
-
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 2 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
포크 라이트 배리어의 장점
-
유연성:다양한 크기와 조명 유형을 선택할 수 있어 다양한 애플리케이션 요구 사항에 다용도 사용 가능
-
높은 정밀도:최고의 정확도와 반복성으로 가장 작고 투명한 물체도 감지할 수 있습니다.
-
다양한 애플리케이션 옵션:포장, 인쇄 및 조립 공정뿐만 아니라 가장자리, 구멍, 슬릿을 감지하는 데 이상적입니다.
-
신뢰성:열악한 환경 조건에서도 안정적인 성능을 제공하며 진동과 기계적 스트레스에 강합니다.
-
유지보수가 필요 없습니다:움직이는 부품이 없어 마모가 적고 유지보수가 적어 서비스 수명이 길어집니다.
-
간섭에 대한 높은 내성:주변광 및 전자기 간섭에 민감하지 않습니다.
애플리케이션 및 사용 사례
유무 감지 모니터링
물체 감지 및 계수
컨베이어 벨트의 통로 제어
공급 장치의 혼잡 제어
충전 시스템의 흐름 제어
포지셔닝(끝 위치만 해당)
크기 확인
회전된 부품의 불균형 배출 제어
박막 및 전선 감지
속도 측정
어떤 종류의 조명을 언제 사용해야 하나요?
-
적색광
다용도로 사용할 수 있는 적색광은 가시성이 뛰어나 작업 시 특히 사용하기 쉽습니다.
-
적외선
사람의 눈에는 보이지 않으므로 안전성을 높이고 주변 빛의 간섭을 최소화합니다. 오염이 심한 환경에서 사용하는 것이 좋습니다.
-
레이저
정확한 위치 지정과 빠른 움직임 감지를 위한 최상의 결과를 보장합니다.
-
특수 파장
물 및 기타 액체, 유리 또는 기질용
관련 주제
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors