제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

10.01.2023

새로운 유도 위치 측정 센서(BIP)를 소개합니다.

보다 빠르고 컴팩트하며 정확합니다.

새로운 유도 위치 측정 시스템

발루프는 BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) 제품군의 출시와 함께 스마트 기능을 포함하는 새로운 유도 위치 측정 센서를 출시합니다.

높은 반복성과 > 10 kHz의 측정 주파수 외에도 BIR은 크고 조정 가능한 측정 범위와 작은 블라인드 영역이 있는 특히 컴팩트하고 평평한 하우징이 인상적입니다.

이 센서는 무엇보다도 펀칭 시스템, 산업용 로봇, 공장 자동화 시스템 또는 포장 라인에서 사용됩니다. 또한, BIR은 레이저 절단 및 3D 프린팅 분야에서도 강점을 보여줍니다.

미래형 공장을 위한 준비

BIR은 IO-Link를 통한 통합 온도 모니터링 기능을 제공합니다. 지속적인 상태 모니터링 옵션, 유연한 인터페이스, IO-Link를 통한 간단한 매개변수화 및 진단을 통하여 설정 및 전환 시간을 단축할 수 있습니다. BIR은 문제 해결을 용이하게 함으로서 기계와 장비의 다운타임을 방지하는데 기여합니다.

특징

  • > 10kHz의 높은 측정 주파수
  • 소형 블라인드 존을 갖춘 컴팩트한 디자인으로 통합이 용이
  • 경제적으로 우수한 가치
  • 고해상도, 반복성 및 선형성
  • 유연한 인터페이스(아날로그, IO-Link, SSI)
  • 지속적인 상태 모니터링

BIR0006

유도식 위치 측정 센서

BIR0007

유도식 위치 측정 센서

BIR0005

유도식 위치 측정 센서

BIR0004

유도식 위치 측정 센서

BIR0006

유도식 위치 측정 센서

연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
아날로그, 전류: V1.1
IO-Link
아날로그, 전류: 4…20 mA
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System
BIR0007

유도식 위치 측정 센서

연결
커넥터, M12x1, 8핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
SSI: V1.1
IO-Link
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System
BIR0005

유도식 위치 측정 센서

연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
아날로그, 전압: V1.1
IO-Link
아날로그, 전압: 0…10 V
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System
BIR0004

유도식 위치 측정 센서

연결
커넥터, M12x1, 4핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
IO-Link: V1.1
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니