제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

11.12.2023

단순한 클릭이 아닌

특수 기계 제조업체인 독일 켐펜의 예르코 슈프루스시스템(Jerko Sprühsysteme GmbH)은 발루프의 SAMS 기능이 탑재된 스마트 센서를 사용하고 있습니다. 사용자는 새로운 기능의 이점을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 획득한 상태 데이터를 통해 시스템을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

특수 기계 제조업체인 독일 켐펜의 예르코 슈프루스시스템(Jerko Sprühsysteme GmbH)은 발루프의 SAMS 기능이 탑재된 스마트 센서를 사용하고 있습니다.

상태 모니터링을 통해 더욱 의미 있는 데이터상태 모니터링- 이것이 바로 특수 기계 제조업체인 Jerko Sprühsysteme GmbH와 발루프 간의 협업의 출발점이었습니다. "당사와 고객들에게 상태 모니터링과 예기치 않은 기계 가동 중단을 방지하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다."라고 Jerko Sprühsysteme GmbH의 매니징 디렉터 니클라스 다멘(Niklas Dahmen)은 설명합니다. "그렇기 때문에 우리는 추가 노력 없이 시스템에서 더 유용한 데이터를 수집할 수 있는 방법을 고민했습니다."


Jerko 스프레이 시스템이 장착된 로봇 팔 © 사진: Jerko Sprühsysteme

공급의 공정 신뢰성 향상

켐펜에 위치한 이 특수 기계 제조업체에는 25명의 직원이 근무하고 있습니다. Jerko Sprühsysteme는 맞춤형 요구 사항을 기반으로 단조 및 금속 가공 산업을 위한 스프레이 시스템을 제작합니다. 각 시스템은 고유합니다. 이 시스템은 수동으로 작동하는 소형 핸드 스프레이부터 완전 자동으로 작동하는 로봇 시스템 및 무거운 하중을 안전하게 처리하는 매니퓰레이터 스프레이 시스템까지 다양합니다.

분무기와 시스템의 공급은 기계 가용성에 중요한 역할을 합니다. 배관의 오염, 마모 또는 막힘으로 인해 결함이 발생하면 시스템이 중단됩니다. "우리의 목표는 보다 유용한 데이터를 제공하여 공압 피스톤 펌프를 통해 시스템을 공급할 때 공정 안정성을 안정화하는 것이었습니다. 그런 다음 추가 정보를 예측 유지보수 및 목표 상태 모니터링에 사용할 것입니다."라고 다멘은 말합니다.


스마트 센서 사용

발루프의 애플리케이션 전문가인 마리우스 에들러와 함께 발루프의 센서를 활용한 솔루션이 개발되었습니다.스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)솔루션이 개발되었습니다.

이 새로운 센서는 프로세스 데이터 외에도 온도, 작동 시간, 스트로크 속도, 신호 품질 및 진동과 같은 작동 데이터를 기록 및 전송합니다. "예를 들어 신호 품질은 기계 환경에 대한 정보를 제공하는데, 센서가 더러우면 신호 품질이 떨어집니다. 그리고 진동 값은 모든 것이 기계적으로 정상인지 여부를 보여줍니다."라고 다멘은 추가 기능에 대해 설명합니다. 이를 통해 상태 모니터링이 크게 향상됩니다.

냉각 및 윤활을 위한 스프레이 시스템이 장착된 단조 프레스 © 사진: Jerko Sprühsysteme

생산 최적화를 위한 지능형 센서

스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)에는 개별적으로 프로그래밍하고 구성하여 모든 기계에 보편적으로 부착할 수 있는 지능형 센서와 장치가 포함되어 있으며, 관련 작동 데이터의 추가 제공을 통해 다양한 스마트 기능을 제공합니다.


IO-Link를 통한 간편한 통합

발루프에서 이 프로젝트를 지원한 에들러는 "고객이 초기 단계부터 IO-Link를 선택했기 때문에 새로운 스마트 센서를 통합하는 것은 아주 쉬운 일이었습니다."라고 말합니다. 솔루션은 통합이 쉬워야 했고, 비용은 이점에 비례해야 했습니다. "인더스트리 4.0을 감당할 수 없다면 아무도 필요하지 않기 때문입니다."라고 다멘은 말합니다.

적은 노력으로 큰 부가가치 창출

"스마트 센서는 단순히 클릭하는 것 이상의 일을 할 수 있습니다. 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다: 진동, 온도, 설치 위치, 작동 시간 및 훨씬 더 많은 작동 데이터를 수집할 수 있습니다."라고 에들러는 설명합니다.

상태 모니터링을 위한 추가 데이터는 Jerko Sprühsysteme 고객에게 막대한 부가가치를 제공합니다. "발루프의 지원 덕분에 적은 노력으로 많은 유용한 데이터를 시스템으로 가져오고자 했던 우리의 목표는 완전히 달성되었습니다."라고 다멘은 말합니다. "이전에는 몰랐던 시스템에 대한 정보를 알게 되었고, 이는 후속 프로젝트에도 큰 도움이 되었습니다."

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니