제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

24.05.2018

광학 레이저 정밀 센서

최상위의 물체 감지 기능

광학 레이저 정밀 센서

세부적인 부분까지 완벽하게 감지해 내는 것은 오래 전부터 큰 도전 과제였습니다. 배경 차단 기능이 있는 광전자 센서의 제품군에 포함되는 포토 센서 BOS 21M High Precision Laser는 이 분야에서 특별한 수준의 제품입니다. 모든 감지 기능에서 탁월한 정밀성을 제공하며 실용적인 많은 부가 기능들로 차별화되었습니다.

다양한 감지 및 분석 모드를 통해 복잡한 사물도 정확하게 감지됩니다. 타 센서로 해결하지 못하는 복잡한 어플리케이션도 레이저 정밀 센서로 해결됩니다.

이때는 다음과 같이 두 개의 다른 센서 모드 가운데 선택할 수 있습니다:
배경 억제 모드에서는 센서가 우선 감지할 물체에 대해 티치 인 과정을 거친 뒤 고도의 정밀성으로 그 물체를 감지합니다.
배경 분석 센서 모드에서는 배경이 티치 인 과정을 거칩니다. 배경 앞에 나타나는 물체들이 감지됩니다. 이때 BOS 21M HPL은 특히 반사성 또는 광택성 물체들을 안전하게 감지합니다.

이와 같은 두 가지 센서 모드로 사용자는 언제나 최고의 정밀도와 신뢰도를 달성할 수 있습니다. 물체에 따라 IO-Link를 사용해 간단하게 스위치를 전환하고 동시에 항상 신뢰할 수 있는 최상의 감지 기능을 활용할 수 있기 때문입니다 .

크게 방해가 되는 빛이 있는 극한 환경에서 센서를 사용하면 지능형 외부 빛 차단 기능이 상황을 개선해줍니다. 이 기능으로 센서는 방해 요소와 외부 빛 등을 안전하게 차단하고 전환 오류 및 이로 인한 기계 멈춤을 방지합니다.

주요 특성

  • 험난한 환경에서도 고도로 정밀한 물체 감지
  • 배경 억제 및 배경 분석의 센서 원리 전환 가능
  • 센서 내 지능형 데이터 전처리 기능
  • 효과적인 스마트 진단 기능

광학 레이저 정밀 센서

Downloads

  • Optical Laser Precision Sensor: BOS 21M

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니