제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

27.03.2025

혁신적인 터널링 기술을 위한 파트너십

뮌헨 공과대학교가 발루프 IO-Link를 통해 국제 대회에서 거둔 성공을 바탕으로 도약하는 방법

혁신적인 터널링 기술을 위한 파트너십

뮌헨 공과대학교(TUM)의 학생 프로젝트 팀인 TUM Boring은 2021년 라스베이거스, 2023년 미국 바스트롭에서 열린 "Not-a-Boring Competition"에서 우승한 바 있으며, 올해 봄 다시 바스트롭에서 열리는 대회에 참가할 예정입니다. 약 30명의 재능 있는 학생들로 구성된 이 팀은, 발루프의 IO-Link 기술을 바탕으로 우수한 엔지니어링 역량과 혁신성을 다시 한번 증명하고자 준비에 박차를 가하고 있습니다.

동영상으로 자세히 보기

차세대 터널링 머신을 위한 기술

30미터 길이의 터널을 최단 시간 내에 최대한 정밀하게 뚫어야 한다는 도전 과제는 분명합니다. 뮌헨 공과대학교의 컴퓨터 공학 학생인 펠릭스 블랑케는 "혁신적인 기계 기술을 사용하여 경쟁사와 차별화해야 합니다."라고 덧붙입니다. 이 목표를 달성하기 위해 학생들은 발루프의 솔루션에 의존하고 있습니다.

프로젝트의 성공을 위한 핵심 요소는 개별 기계 구성 요소의 원활한 네트워킹입니다. IO-Link는 이를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 발루프의 구성 요소인 IO-Link 마스터와 데이터 케이블을 통해 이를 실현합니다.

단 하나의 데이터 케이블로 지상의 제어 시스템과 지하의 센서 및 액추에이터 간의 통신이 실현됩니다. 뮌헨 공과대학교 전기공학과 학생인 옌스 자이글러는 "IO-Link 덕분에 상당한 양의 배선 작업을 절약할 수 있었습니다."라고 설명합니다. "마스터가 주파수 인버터와 동일한 버스 시스템과 통신할 수 있기 때문에 전원 파이프에서 기계까지 단 하나의 데이터 케이블만 있으면 됩니다."

BNI IO-Link 마스터 모듈의 높은 저항 덕분에 터널 굴착 기계에 사용하기에 이상적입니다. 극한의 조건에서도 안정적인 데이터 수집 및 제어가 가능합니다. 또한 발루프 엔지니어링 툴(BET)은 작동 중 간단한 통합과 신속한 조정을 보장합니다.

또 다른 장점은 오류 메시지와 시스템 상태를 실시간으로 기록할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 유지보수 시간이 단축되고 기계의 효율성이 크게 향상됩니다. 부품에 고장이 발생하면 전체 기계를 분해할 필요 없이 발루프 엔지니어링 툴을 사용하여 신속하게 부품을 식별하고 교체할 수 있습니다.

대회를 위한 테스트 및 준비 과정

집중적인 개발 작업은 가르칭에 위치한 TUM 캠퍼스에서의 본격적인 터널링 테스트로 이어졌습니다.여기에는 새로운 터널링 머신의 개별 시스템을 테스트하는 것뿐만 아니라 텍사스와 유사한 특수 지반 조건도 시뮬레이션했습니다.

TUM Boring 팀은 3월 초부터 텍사스에서 대회를 위한 최종 준비를 하고 있습니다. 기계를 최종 조립하고, 최종 훈련 세션을 진행하며, 제어 시스템을 최적화하고 있습니다.

혁신을 위한 장기적인 파트너, 발루프

발루프는 학생들의 프로젝트와 혁신적인 연구 접근 방식을 지속적으로 지원하고 있습니다. 발루프는 산업 자동화 분야의 기술 선도 기업으로서 젊은 인재를 육성하고 실용적인 솔루션을 통해 새로운 기술 개발에 기여하는 것을 중요하게 생각합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니