제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

25.01.2019

배경 억제 반사식 광전자 미니 센서

공간이 협소한 상황에서도 신뢰성 높은 객체 감지

배경 억제 반사식 광전자 미니 센서

광전자 미니 센서 BOS Q08M 및 BOS R01E 모델들은 신뢰성 높은 객체 감지 성능을 기반으로 다양한 적용 범위를 제공하고, 특히 협소한 설치 공간에도 적합합니다.

각 용도에 맞게 투과형 광전 센서, 역반사 센서 및 광전자 센서 등을 선택할 수 있습니다. 아울러 배경 억제 반사식 고성능 모델도 선을 보이고 있습니다. 각 객체의 다양한 표면 특성에 따라 적합한 모델을 사용함으로써 매우 안정적이고 정밀한 계측이 가능합니다.

각 모델은 렌즈가 측면 혹은 전면에 위치해 있는 지에 따라 다르지만 어느 모델이든 설치가 대단히 간편합니다. 그리고 적색 광점의 제한 거리가 명확하므로 눈으로 쉽게 구분되어 센서 정렬 및 작동이 매우 용이합니다.

스캐닝 폭 설정이 고정된 형태의 모델은 설치 직후 바로 사용이 가능합니다. IO-Link 적용 모델의 경우 스캐닝 폭 및 히스테리시스를 간단하고 정확하게 설정할 수 있어서 객체에 대한 센서 간격을 조정하느라 수고할 필요가 없습니다. 그 밖에도 IO-Link 센서에서는 진단 데이터 및 작동 시간과 같은 부가적인 정보를 제공합니다. 이러한 정보는 현대 산업 시설에서 필수 불가결한 요소입니다.

주요 특성

  • 밝은 소형 광점을 통한 정밀한 스위칭 특성
  • IO-Link 적용 모델의 경우 매우 다양한 변수 입력 방식이 제공됨
  • BOS R01E – 견고한 스테인레스 스틸 하우징 및 보호 등급 IP69K
  • BOS Q08M – 협소한 공간에서도 문제 없는 컴팩트한 구조

배경 억제 반사식 광전자 미니 센서

Downloads

  • Photoelectric mini sensors with background suppression

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니