제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

08.02.2019

광학식 다기능 센서

언제든지 확인 가능한 완벽한 데이터 투명성

광학식 다기능 센서

정보의 생산, 전달 및 처리는 인더스트리 4.0 분야에서 요구되는 필수 요소입니다. 필요한 정보 입력은 지능형 센서를 통해 현장에서 이루어집니다(예: 신형 광전자 다기능 센서 BOS 21M ADCAP). 이 모델은 광전자 센서 및 투과형 센서 제품군에 속해 있습니다. 본 센서는 실제 작동 상태를 감지하고, 정보를 수집 및 처리하며, IO-Link를 통해 이를 전송합니다. 이는 단순한 스위칭 신호가 아닌 복잡한 정보 내용을 포함하고 있습니다.

한 개의 센서 내에 네 개의 광전자 센서를 장착함으로써 언제든지 용도에 알맞게 센서 기능을 조정할 수 있습니다 – 백그라운드 서프레서에서나 에너지 동력 관련 광전자 센서에서 또는 역반사 광전 센서에서나 반파 광전 센서에서 등 용도에 따른 적합성을 제공. 해당 객체에 따라 IO-Link를 통해 간편하게 변환시키면 용도에 가장 적합하고 탁월한 신뢰성을 갖춘 감지 장치로 변신합니다.

포착된 검출 신호는 다시금 센서 내부적으로 변환 및 전처리됨으로써 이후의 프로그래밍 과정과 설비 제어에 있어 업무 부담을 줄여줍니다. 아울러 카운팅 기능이 있으므로 그 밖에도 다양한 카운팅 모드 및 리셋 모드를 센서에서 제공할 수 있습니다. 또한 주파수 모니터링을 자유롭게 세팅할 수 있어서 예컨대 속도를 계측할 수도 있습니다.

전 세계적으로 유일하게 이 사이즈의 센서에서 LED 투과광선의 광도 및 조도가 지속적으로 모니터링됩니다. 스마트한 진단 정보에는 발광도 및 기능적 리저브에 대한 현재 값이 적용되어 있어서 트렌드 및 불규칙성을 조기에 검출할 수 있고, 이로써 위험한 작동 상태가 발생되지 않도록 그 가능성을 미리 차단시킬 수 있게 됩니다.

주요 특성

세 개의 일회성 ADvanced CAPabilities를 핵심으로 제공

  • 다기능 센서 유닛
  • 센서 내 지능형 데이터 전처리 기능
  • 효과적인 스마트 진단 기능

광학식 다기능 센서

Downloads

  • Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니