제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

24.07.2024

IIoT 전문성을 갖춘 RFID 평가 장치

MQTT 및 REST API를 사용하여 기계와 시스템을 IIoT로 전환하세요.

IIoT 전문성을 갖춘 RFID 평가 장치

스마트 팩토리의 중요성이 커지면서 기계와 시스템의 효율적이고 투명한 네트워킹이 필수적입니다. 도미노의 BIS V IIoT 평가 장치를 사용하면 RFID 솔루션을 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 원활하게 통합할 수 있습니다. 작업 현장의 최적화된 프로세스와 향상된 투명성 덕분에 비용 절감과 생산량 증가의 이점을 누릴 수 있습니다. 디지털화가 제공하는 기회를 활용하고 미래에 대비한 생산 환경을 구축하세요!

지능형 기기 통합 및 데이터 수집

작업 현장 데이터는 인터넷 생태계에서 널리 사용되고 기업 전반에 걸쳐 표준화된 MQTT 및 REST API 통신 인터페이스를 통해 이러한 스마트 기기를 사용하여 추가 처리를 위해 상위 수준의 IT 시스템으로 전달됩니다. 그런 다음 수집된 데이터는 결과를 시각화하거나 조치 지침을 생성하기 위해 MES 또는 ERP 시스템에서 평가됩니다.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL

원하는 읽기/쓰기 헤드(LF, HF, UHF)를 주파수에 관계없이 BIS V IIoT의 4개의 RFID 포트에 연결할 수 있어 애플리케이션의 유연성을 극대화할 수 있습니다. 통합 IO-Link 마스터 포트에 추가 IO-Link 디바이스를 연결할 수도 있습니다.

브라우저의 그래픽 사용자 인터페이스와 REST API를 통해 BIS V IIoT와 연결된 구성 요소를 빠르고 직관적으로 구성할 수 있습니다. 새로운 '포맷된 읽기' 기능을 사용하면 데이터 캐리어에서 바이너리 데이터를 원하는 포맷으로 전송할 수도 있습니다. 이를 통해 MES 또는 ERP 시스템과 원활하게 통합할 수 있습니다. 데이터 구조, 콘텐츠 및 출력 형식을 개별적으로 구성하면 추가 변환 프로그램이나 수동 재포맷이 불필요하기 때문입니다.

데이터 전처리 및 필터링을 위한 루프 필터 또는 PowerScan과 같은 추가 UHF 도구는 UHF 애플리케이션의 시운전 및 운영을 지원합니다.

소형 L-코딩 M12 전원 연결부가 있는 디바이스는 IEC 61076-2-111에 따라 표준화되었으며 RFID 애플리케이션을 위한 미래 지향적인 솔루션입니다. 7/8" 커넥터 개념의 디바이스도 제공합니다.

다목적성

단 하나의 평가 장치로 모든 RFID 기술(LF, HF, UHF)을 활용하세요.

표준화

표준화된 통신 인터페이스 덕분에 통합이 매우 간편합니다.

IIoT에 적합

MQTT 및 REST API와 같은 IT 프로토콜을 통해 미래를 대비할 수 있습니다.

간편함

직관적인 웹 UI 및 기타 UHF 애플리케이션용 도구로 간단한 매개변수화 및 시운전을 보장합니다.

특별한 기능

  • 모든 RFID 기술(LF, HF, UHF)을 위한 하나의 디바이스
  • MQTT 및 REST API를 통한 간단한 IT 통합
  • 웹 인터페이스를 통한 빠른 파라미터화
  • 맞춤형 형식의 데이터 출력
  • 시운전을 간소화하는 UHF 도구
  • M12 전원과 7/8" 중에서 전원 연결 선택 가능

이미 RFID 컨피규레이터에 익숙하십니까?

몇 번의 클릭만으로 맞춤형 RFID 솔루션: RFID 구성기를 사용하여 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아보세요.

지금 테스트하기

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니