제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

24.04.2026

소형 유도 위치 측정 시스템 BIP

좁은 설치 공간에 완벽한 솔루션

소형 유도 위치 측정 시스템 BIP

BIP 유도 센서를 사용하면 금속 물체의 위치를 비접촉식, 마모 없이 최대한 정밀하게 측정할 수 있습니다. 발루프의 초소형 근접 위치 센서는 제한된 설치 공간을 위해 특별히 개발되었으며, 이제 가장 좁은 설치 조건에서도 안정적으로 작동합니다. 머시닝 센터의 컴팩트하고 정밀한 공구 스핀들과 공구 교환장치는 작업 공정에서 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 클램핑 공정을 안정적이고 마모 없이 모니터링하는 것이 매우 중요합니다. 소형화가 증가함에 따라 공간 부족도 문제가 되고 있습니다. 가장 작은 유도식 위치 측정 시스템 BIP는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 측정 범위가 최대 7mm에 불과해 좁은 설치 공간에서 사용하기에 이상적입니다.

발루프의 새로운 기술 플랫폼 덕분에 아날로그 인터페이스와 IO-Link 인터페이스를 동시에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 개별 요구 사항에 따라 시스템을 유연하게 맞춤화할 수 있습니다. 또한 IO-Link 인터페이스를 통한 간단한 프로그래밍을 통해 기존 프로세스에 효율적으로 통합할 수 있습니다. 발루프의 위치 측정 시스템은 매우 작은 디자인뿐만 아니라 효율성을 높여주는 스마트한 기능도 제공합니다. 개별적으로 프로그래밍 가능한 스트로크 카운터는 어플리케이션의 움직임을 기록하고 마모 및 서비스 수명에 대한 정보를 항상 제공합니다. 또한 이 센서는 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되어 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동합니다.

특별한 특징

  • 초소형 디자인
  • 아날로그 및 디지털 인터페이스 동시 지원
  • 수평 및 수직 방향용 케이블 콘센트
  • 효율성을 높여주는 스마트 기능
  • IO-Link 인터페이스를 통한 간단한 프로그래밍

제품

BIP 유도식 위치 센서: 좁은 설치 공간을 위한 지능형 센서

크기: 22 x 23.7 x 15 mm

BIP002R

제한된 설치 조건에 이상적

BIP002R

제한된 설치 조건에 이상적

치수
22 x 23.7 x 15 mm
구조
직육면체 형상
연결
케이블, 2 m, PUR
차폐형 케이블
예
하우징 재질
PA
측정 범위
0...7 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
출력 특성
increasing, adjustable
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템

유도식 위치 센서 BIP: 클램핑 공정의 만능 솔루션
(기존 BIP02의 후속 모델)

치수: 52 x 15.8 x 30 mm

BIP002P

공장 설정: 전압 출력

BIP0030

공장 설정: 전류 출력

BIP002P

공장 설정: 전압 출력

치수
52 x 15.8 x 30 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PA
측정 범위
0...40 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
출력 특성
increasing, adjustable
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템
BIP0030

공장 설정: 전류 출력

치수
52 x 15.8 x 30 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PA
측정 범위
0...40 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
출력 특성
increasing, adjustable
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템

마운팅 브래킷

BAM04ML

감쇠형 인덕티브 센서에 사용

BAM04MM

BIP L0x-Txxx-06-S4용 어댑터

BAM04MN

BIP L0x-Txxx-06-S4용 어댑터

BAM04ML

감쇠형 인덕티브 센서에 사용

사용
유도식 센서 댐핑
소재
1.71321 (16MnCr5) (EC80) 백색 황동
치수
27 x 10 x 28 mm
고정
나사 M4
BAM04MM

BIP L0x-Txxx-06-S4용 어댑터

사용
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
소재
스테인리스 스틸 (1.4301)
치수
12.5 x 2.5 x 43 mm
BAM04MN

BIP L0x-Txxx-06-S4용 어댑터

사용
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
소재
스테인리스 스틸 (1.4301)
치수
12.5 x 6.7 x 58 mm

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니